Zurück zur Übersicht

Die wirtschaftliche Lösung für den Maschinenbau - Maschinen-Manager

Überwachen Sie Ihre Motoren und Maschinen. Elektronisches Motor- und Maschinen-Management vereint präzise Energiemessung mit der Anzeige und Überwachung wichtiger Parameter von Motoren, Maschinen oder anderen 3-Phasen-Verbrauchern.

Präzise Messung mit externem Stromwandler  

Präzise Messung mit externem Stromwandler

Dank der Kombination aus elektronischem Maschinen-Manager und externem Stromwandler überwachen Sie Motoren, Maschinen und 3-Phasenverbraucher wirtschaftlich.

Zwei Varianten mit den Strombereichen bis 90 A sowie 160 A stehen Ihnen zur Verfügung.

Einfache und durchgängige Kommunikation

Vernetzen Sie den Maschinen-Manager via Gateway an alle gängigen Feldbussysteme (PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™).

Durgängige Kommunikation für Industrie 4.0, dank der optionalen Datenübertragung via OPC UA.

Alle wichtigen Parameter im Blick

Betriebsdaten werden ermittelt und angezeigt  

Betriebsdaten werden ermittelt und angezeigt

Nutzen Sie die Flexibilität frei parametrierbarer Schalt- und Meldeschwellen für alle relevanten Messgrößen:

  • Wirkleistung: gesamt
  • Wirkleistung: L1, L2, L3
  • Motorstrom: L1, L2, L3
  • Spannung: L1, L2, L3
Online-Werte als Graph anzeigen  

Online-Werte als Graph anzeigen

Anzeige wichtiger Betriebsparameter:

  • Wirkleistung
  • Scheinleistung
  • Blindleistung
  • Energiezähler
  • Cos Phi
  • Strom
  • Spannung
  • Frequenz

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
Applikationsbeispiele
  • Die wirtschaftliche Lösung für den Maschinenbau - Maschinen-Manager

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55