Motormanagement

Motormanagement

Schalten und schützen

Mit dem Motormanager erkennen Sie alle kritischen Lastzustände – schnell und effektiv.

Zurück zu Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung

Kategorien

Suchen in Motormanagement

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Schützen Sie Ihre Motoren und Anlagen: Der Motormanager von Phoenix Contact vereint Über- und Unterlasterkennung in einem Gerät. Im Notfall schützt er den Motor und schaltet den Antrieb ab.

Ihre Vorteile

  • Integrierter Motorvollschutz durch Bimetallfunktion und Thermistorauswertung
  • Schutz hochwertiger Anlagenteile dank freiparametrierbarer Melde- und Schaltschwellen
  • Betriebsdaten- und Energiedatenerfassung ohne aufwändige Sensorik
  • Optional: Einfache Anbindung an Profibus über T-Connector

Zuverlässig überwachen – exakt und schnell steuern

Pumpen mit eingebautem Motormanager  

Pumpen mit eingebautem Motormanager

Motormanager von Phoenix Contact überwachen Motoren auf Über- und Unterlast, Funktion, Verschmutzung und Verschleiß. So schützen Sie zum Beispiel dauerhaft Pumpen, Stellantriebe, Lüfter und Werkzeugmaschinen.

Koppeln Sie mehrere elektronische Motormanagement-Module EMM an den Profibus an. Alle angebundenen Motormanager konfigurieren Sie über die benutzerfreundliche FDT/DTM-Software.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Motormanagement mit Wirkleistungsmessung

Erfahren Sie, wie der CONTACTRON Motormanager Motoren und Anlagen schützt.