Modulare Gehäuse

Modulare Gehäuse

Flexibler Schutz

Realisieren Sie umfangreiche und flexible Gerätelösungen passgenau für Ihre Anforderungen.

Zurück zu Elektronikgehäuse

Kategorien

Suchen in Modulare Gehäuse

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Wirtschaftliche und technische Ansprüche an Elektroniken wachsen stetig. Mit den modularen Gehäusen von Phoenix Contact schützen Sie Ihre Leiterplatte und realisieren eine optimale Gerätelösung. Gleichzeitig sparen Sie dabei Platz, Zeit und Geld.

Ihre Vorteile:

  • Vielfältige Möglichkeiten für das passende Gehäuse dank umfangreichem Sortiment
  • Sichere, langlebige und ausgereifte Gehäuse für (semi-)industrietaugliche Geräte
  • Optimale Platzausnutzung durch gestaffelte Baubreiten und unterschiedliche Gehäusehöhen

Serie ME

Modulare Gehäuse ME  

Modulare Gehäuse ME

Mit den Elektronikgehäusen ME werden aus bestückten Leiterplatten montagefreundliche Elektronikmodule. Variable Anschlusstechnik, Busverbinder und Modularität sorgen für einen anwendungsgerechten Geräteaufbau.

  • Baukastensystem zur Realisierung unterschiedlicher Geräteformen
  • Großes Portfolio an Konnektivität zur Signal-, Daten- und Powerübertragung
  • Montagefreundlicher Gehäuseaufbau
  • Tragschienen- oder fest integrierte Querverbinder für Modul-zu-Modul-Kommunikation

Serie ME-MAX

Modulare Gehäuse ME-MAX  

Modulare Gehäuse ME-MAX

Modulare, funktionsgerechte und design-orientierte Elektronikgehäuse ME-MAX für die moderne Industrieelektronik: Variable Anschlusstechnik, Busverbinder und Modularität sorgen für einen anwendungsgerechten Geräteaufbau.

  • Optimale Nutzflächen für Leiterplattenbestückung, Bedienung und Anzeige
  • Maßgeschneiderte Anschlusstechniken zur Signal-, Daten- und Powerübertragung
  • Kontaktierung von Gerät zu Gerät durch Busverbinder in der Tragschiene

 

Serie BC

Modulare Gehäuse BC  

Modulare Gehäuse BC

Volle Flexibilität in der Form – das ist der Kerngedanke des modularen Elektronikgehäuses der Serie BC. Ob viel Raum für Ihre Elektronik oder viel Platz für die Anschlusstechnik: Das Elektronikgehäuse BC 161.1 wird Ihren Gestaltungswünschen angepasst.

  • Großzügig dimensionierte Gehäuseabmessungen
  • Optimiert für Installationsverteiler durch Design nach DIN 43880
  • Kontaktierung von Gerät zu Gerät durch Busverbinder in der Tragschiene

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service


Modulares Gehäuse BC

Erleben Sie die Flexibilität des modularen Installationsgehäuses BC.


Modulares Gehäusesystem ME-MAX

Gehäusesystem in flexibler Scheibenbauweise.