Mobiles Thermotransfer-Drucksystem

Mobiles Thermotransfer-Drucksystem

Beschriften, wo Sie möchten

Mit den mobilen Drucksystemen drucken Sie Kennzeichnungen dort, wo es erforderlich ist

Zurück zu Druck- und Beschriftungssysteme

Kategorien

  • Produktliste THERMOMARK PRIME
    THERMOMARK PRIME

    Mit integrierter Markierungssoftware, netzunabhängiger Energieversorgung und einer intuitiv bedienbaren Benutzeroberfläche ist der THERMOMARK PRIME optimal auf den mobilen Einsatz ausgerichtet.

  • Produktliste Zubehör für THERMOFOX
    Zubehör für THERMOFOX

    Ob im Transportkoffer, der Schultertasche oder am praktischen Gürtel-Clip, verschiedenes Zubehör ermöglicht einen komfortablen Transport der Geräte.

  • Produktliste Zubehör für THERMOMARK PRIME
    Zubehör für THERMOMARK PRIME

    Zubehör wie Netzteil, auswechselbarer Akku, Transporttasche oder Rucksack erleichtern Ihnen die Bedienung des Druckers vor Ort.

Suchen in Mobiles Thermotransfer-Drucksystem

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit mobilen Drucksystemen von Phoenix Contact gestalten Sie Aufgaben und Arbeitsabläufe unabhängiger und flexibler. Drucken Sie die benötigte Kennzeichnung am Schreibtisch oder direkt vor Ort in Ihrer Applikation.

Ihre Vorteile

  • Software-on-Board: einfache Dateneingabe dank Touchscreen und vollständig integrierter Markierungssoftware
  • Energy-on-Board: ausgestattet mit einem Energiemanagement und austauschbaren, wieder aufladbaren Hochleistungsakkus
  • Vielseitig einsetzbar: großes Materialportfolio umfasst zahlreiche Produkte für die verschiedensten Anwendungsbereiche der industriellen Kennzeichnung

Beschriften, wo Sie möchten

Mobile Drucksysteme  

Mobile Drucksysteme

Wollen Sie direkt und flexibel am Einsatzort dru­cken? Das neue mobile Drucksystem von Phoenix Contact macht dies nun möglich. Mit integrierter Markierungssoftware, netzunabhängiger Energieversorgung und einer intuitiv bedienbaren Benutzeroberfläche ist der THERMOMARK PRIME optimal auf den mobilen Einsatz ausgerichtet. Der THERMOFOX überzeugt als Handgerät mit einer innovativen Tastatur und einer Anbindung an die professionelle Markierungssoftware PROJECT complete. Beide Geräte sind durch die kompakten Abmaße und das praktische Zubehör unkomplizierte Begleiter bei jeder Aufgabe.

Mobiler Thermotransferdrucker THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

Der THERMOMARK PRIME ist die einzigartige Kombination aus bewährter, zuverlässiger Drucktechnologie, einer kompletten, integrierten Markierungssoftware und einer ausdauernden, netzunabhängigen Energieversorgung. Der THERMOMARK PRIME ist Ihr transportables, mobiles Beschriftungszentrum. Touchscreen, gekapselte Farbbänder und ein wechselbarer Akku erleichtern Ihnen die Bedienung des Druckers direkt vor Ort.

  • Einfache Dateneingabe dank integrierter Markierungssoftware
  • Bis zu sieben Stunden Betriebszeit durch leistungsfähigen Akkupack
  • Einfacher Material- und Farbbandwechsel in unter zehn Sekunden
  • Breites Materialprogramm mit mehr als 600 Markertypen zur Kennzeichnung verschiedenster Applikationen
  • Automatische Farbband-, Magazin- und Materialerkennung beugt Fehldrucken vor

Handheld-Drucker

THERMOFOX  

THERMOFOX

Der Handheld-Drucker ­THERMOFOX ist ideal ­geeignet für die schnelle Kennzeichnung vor Ort. Der Drucker ist robust, leicht zu bedienen und bietet Ihnen vielseitige Funk­tionen. Der Thermotransferdrucker verarbeitet Endlosmaterialien für die Kabel- und Leiter-, Geräte-, Klemmen- und Anlagenmarkierung.

  • Verarbeitung von Schrumpfschlauch, Etiketten und nichtklebendem Material
  • Intelligente Tastatur ermöglicht die Einbindung von Symbolen, ­Barcodes und Seriennummern
  • Optimale Druckeinstellung durch automatische Materialerkennung
  • Einfacher Austausch von ­Markierungsdaten dank Anbindung an die Planungs- und Markierungssoftware PROJECT complete
  • Schneller Materialwechsel durch kombinierte Material-Farbband-Kassette

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Gute Gründe für den THERMOMARK PRIME

Lernen Sie den THERMOMARK PRIME kennen!


Gute Gründe für den THERMOFOX

Lernen Sie den THERMOFOX kennen!