Mini- und Microklemmen

Mini- und Microklemmen

Kleine Klemmen – maximaler Nutzen

Komfortabel verdrahten auf engstem Raum und variabel montieren – mit den Klemmen im Miniaturformat.

Zurück zu Zugfederanschluss

Kategorien

Suchen in Mini- und Microklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Trotz extrem kleiner Abmaße beschriften und brücken Sie die Mini- und Microklemmen wie die großen Reihenklemmen. Der bewährte Schraubanschluss bringt weitere Vorteile: eine Option für Mehrleiteranschlüsse und Wartungsfreiheit.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend, da kompakte Bauform und Montagemöglichkeit auf 15-mm-Tragschiene
  • Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
  • Einfache Potenzialverteilung durch standardisierte Steckbrücken

Für geringe Einbauhöhe

Mini-Zugfederklemmen mit horizontalem und vertikalem Leiteranschluss  

Mini-Zugfederklemmen mit horizontalem und vertikalem Leiteranschluss

Wenig Platz im Schaltschrank? Wählen Sie Mini-Zugfederklemmen mit horizontalem oder vertikalem Leiteranschluss:

  • Horizontaler Anschluss für besonders flache Einbauten
  • Vertikaler Anschluss bei eingeschränkten Platzverhältnissen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55