Die auf dem Produkt befindliche Bezeichnung gibt unter anderem Auskunft über Funktion, Versorgung und Anschlusstechnik der Geräte.
Das folgende Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie die Bezeichnung aufschlüsseln.
Am Beispiel des 3-Wege-Trennverstärkers MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC zeigen wir Ihnen, wie Sie die einzelnen Segmente der Produktbezeichnung entschlüsseln:
Beschreibung | Bezeichnung | Erklärung |
---|---|---|
Familie | MINI MCR | Hochkompakter Trennverstärker, Baubreite 6,2 mm |
Funktion | SL | Standard line, kompaktes und günstiges Modul |
Zusatz 1 | RPSS RPS 2CP FM TB PTB 1CP IDS | RPSS - Repeater power supply smart Repeater power supply zweikanalig passiv Fault Monitoring Terminal block Power terminal block einkanalig passiv Ausgangstrennverstärker |
Eingang | UI SHUNT U I Pt 100 TC R NAM RTD I0 I4 POT T F CVS | Spannungs- oder Stromeingang SHUNT-Messung Spannungseingang Stromeingang Pt 100 Widerstandsthermometer, Thermoelement (Thermosensor) Thermoelementsignale Typ J und K Potenziometer (Widerstand) NAMUR-Näherungsinitiator oder Schalter Widerstandsthermometer 0 ... 20 mA Eingangssignal 4 ... 20 mA Eingangssignal Potenziometer (Widerstand) Widerstandsthermometer und Thermoelemente, mV Frequenzeingang Konstantspannungsquelle |
Ausgang | UI I U 2I F REL 2RNO RC I0 I4 UIRO 2UI | Spannungs- oder Stromausgang Stromausgang Spannungsausgang zwei Stromausgänge Frequenz, PWM-Ausgangssignal Relais-Wechsler-Ausgang zwei Ausgänge, Relay normaly open Öffner-Relaiskontakt 0 ... 20 mA Ausgangssignal 4 ... 20 mA Ausgangssignal Spannungs- oder Stromausgang und Schließer-Relaiskontakt zwei Spannungs- oder Stromausgänge |
Versorgung | LP | schleifengespeist, keine zusätzliche Hilfsenergie |
Zusatz 2 | 0 4 200 | 0 ... 20 mA Stromsignal 4 ... 20 mA Stromsignal -50 ... 200 °C Temperaturmessbereich |
Anschluss | SP | Schraubanschluss Zugfederanschluss |
Konfiguration | C NC | Bestellkonfiguration, veränderbar nicht konfiguriert, Standardkonfiguration |
Zusatz 3 | 0 4 | 0 ... 20 mA Stromsignal 4 ... 20 mA Stromsignal |
Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.
Trennverstärker und Messumformer
"$pageName" auf