Zurück zur Übersicht

Patch-Panel

Ethernet Infrastruktur-Komponenten

Die Patch-Panel dienen als Schnittstellenmodule zwischen Feld- und Schaltschrankverkabelung. Die neuen Tragschienengeräte bieten jetzt neben dem herkömmlichen RJ45-Anschluss auch Push-in-, IDC- oder Schraubanschluss an. So sparen Sie viel Zeit bei der Installation. Sie erhalten diese als Varianten mit integriertem Überspannungsschutz und Schirmstromüberwachung.
Ergänzt wird das Programm um Power-over-Ethernet-Injektoren, mit denen abgesetzte Ethernet-Teilnehmer mit Daten und Spannung über ein gemeinsames Kabel versorgt werden können.

Ihre Vorteile

  • Schnelle und einfache Montage
  • Große Auswahl verschiedener Anschlusstechnologien
  • Überspannungsschutz für eine hohe Anlagenverfügbarkeit
  • Schirmstromüberwachung zur Diagnose bei Schirmströmen durch EMV oder Potenzialunterschieden
  • Verdeckter Anschlussraum durch frontseitigen Deckel
  • Kompakte Bauweise

Vielfältige Anschlusstechnologien und verdeckter Anschlussraum

Patch-Panel Übersicht  

Patch-Panel Übersicht

Mehr Flexibilität und Zeitersparnis bei der Installation: Sie haben die Wahl zwischen IDC-, Push-in-, Schraub- und RJ45-Anschluss.

Verdeckter Kabelanschlussraum: Ein Klappdeckel bedeckt den Anschlussraum der Feldkabelseite mit Anschlussklemmen und Schirmkontaktierung. So wird für ein einheitliches Installationsbild gesorgt. Neben dem optischen Plus werden die empfindlichen Anschlussdrähte vor äußeren Einflüssen geschützt.

Werkzeuglose Schirmverbindung

Anschluss ohne verlierbare Teile  

Werkzeuglose Schirmverbindung

Den Kabelschirm binden Sie einfach und schnell werkzeuglos am Gerät an - bei gleichzeitiger Zugentlastung. Legen Sie dazu das Kabel in den vorgesehenen Schacht ein und schließen das Schirmblech - fertig. Ihr Vorteil: kurze Installationszeit durch werkzeuglosen Anschluss ohne verlierbare Teile.

Überspannungsschutz und Schirmstromüberwachung auf der Feldkabelseite

Schirmstromüberwachung per LED  

Schirmstromüberwachung per LED

Sie erhalten Patch-Panel als Varianten mit den neuen Funktionen Überspannungsschutz und Schirmstromüberwachung. Der integrierte Überspannungsschutz schützt die Geräte und die Anwendung vor plötzlich auftretenden hohen Spannungen auf den Datenleitungen. Die Kabel-Schirmstromüberwachung kann in Anwendungen mit Power-over-Ethernet als Diagnose genutzt werden. Bei Potenzialunterschieden oder sonstigen Schirmströmen durch EMV Einflüsse wird dieses über eine LED angezeigt.

Hier gelangen Sie zu den Patch-Panel als Schnittstellenmodule zwischen Feld- und Schaltschrankverkabelung.


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Ethernet Patch-Panel

Einfache und schnelle Verbindung ins Feld


Ethernet Patch-Panel

Wie schließt man das feldseitige Kabel an?


Ethernet Patch-Panel

Wie vermeidet man Störungen mit dem Potenzialausgleich?

Weitere Informationen