Installationsmaterial für den Schaltschrank

Installationsmaterial für den Schaltschrank

Sicher und übersichtlich

Mit Leichtigkeit – bauen Sie in Ihrem Schaltschrank die Bauteile sicher und die Kabelführung übersichtlich auf.

Zurück zu Installations- und Montagematerial

Kategorien

Suchen in Installationsmaterial für den Schaltschrank

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Verschaffen Sie sich einen Überblick: Wir verfügen über ein umfangreiches Programm an Installationsmaterial für den Schaltschrank.

Ihre Vorteile

  • Einfache Handhabung durch funktionalen Schaltschrankaufbau
  • Zeitsparend, da geeignete Montagevorrichtungen
  • Ordnung im Schaltschrank dank Verdrahtungskanälen
  • Alles aus einer Hand – durch umfangreiches Produktprogramm

Montage: Platz und Zeit gewinnen

Montagematerial  

Montagematerial

Mit geeigneten Montagevorrichtungen befestigen Sie elektrische Verbindungen und Bauteile sicher und zeitsparend.

Außerdem: Durch Kombination des Montagezubehörs von Phoenix Contact nutzen Sie den Platz im Schaltschrank optimal.

Kabelführung: Ordnung schaffen

Kabelführungen  

Kabelführungen

Mit Verdrahtungskanälen bringen Sie Ordnung in Ihren Schaltschrank.

Abfangschellen fixieren die aus dem Feld kommenden Kabel. Mit Kunststoff-Kabelmarkern von Phoenix Contact bündeln Sie die Kabel und Leiter schnell und einfach und führen sie in die Verdrahtungskanäle.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service