Zurück zur Übersicht

Inline ECO-Klemmen: einfach und wirtschaftlich automatisieren ohne parametrieren

Einfach und wirtschaftlich automatisieren mit Inline Eco-Klemmen

Mit den Inline ECO-Klemmen lösen Sie einfach und wirtschaftlich Automatisierungsaufgaben. Nach dem Motto  - eine Klemme, eine Funktion -  finden Sie in der Reihe der Inline ECO-Klemmen immer die passende Funktion für Ihre Automatisierungsanwendung. Ein spezielles Parametrieren der Klemmen ist nicht notwendig. Mit dem Einsatz der sicheren I/O-Klemme Inline ECO Safe machen Sie Ihre Applikation sicher – ganz ohne zusätzliche Software.

Zentrale Lösung für funktionale Sicherheit in kompakten Maschinen

Inline ECO-Station mit sicheren I/O-Klemmen  

Topologie einer einfachen, zentralen Safety-Automatisierungslösung

Integrieren Sie die sichere I/O-Klemme durch einfaches Stecken in Ihre Inline-I/O-Station. Digitale Ausgangsklemmen mit Zulassung für den sicherheitsgerichteten Segmentkreis werden dann rechts von der sicheren I/O-Klemme montiert. Bei Betätigung eines Sensors, z. B. NOT-HALT, wird die Aktorspannungsversorgung für die angereihten Ausgangsmodule sicherheitsgerichtet abgeschaltet. An eine sichere I/O-Klemme lassen sich bis zu zwei 2-kanalige Sensorkreise anschließen. Alle Status- und Fehlermeldungen werden an die Standardsteuerung weitergeleitet.


Zurück zur Übersicht
Software
Inline in der Anwendung
Weitere Produktinformationen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Weitere Informationen