Zurück zur Übersicht

WLAN 1100 – die WLAN-Lösung für den Maschinenbau

Tabletanbindung über WLAN

Mit dem Funkmodul WLAN 1100 installieren Sie schnell und einfach eine WLAN-Schnittstelle in Ihre Maschine oder Anlagensysteme. Sie können mit dem WLAN 1100 sowohl ein lokales WLAN-Netzwerk bereitstellen (Access-Point) als auch z. B. Ihre Maschine in ein überlagertes WLAN-Netzwerk integrieren (WLAN-Adapter). Dabei zeichnet sich der WLAN 1100 durch einen schnellen, stabilen WLAN-Empfang aus. Mit integrierten Antennen und extremer Robustheit ist das platzsparende Modul bis ins Detail für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau durchdacht.

WLAN 1100, die kostengünstige Komplettlösung

WLAN 1100 und Klassisches Installationskonzept im Vergleich  

WLAN 1100 und klassische Installation mit Antennen im Vergleich

Eine übliche industrielle WLAN-Lösung für den Einsatz in Maschinen und Anlagensystemen besteht aus einem WLAN-Modul, Antennenkabeln und möglichst guten, robusten Antennen. Das benötigt viel Platz, ist aufwändig zu installieren und kostet oft viel Geld. 

Beim WLAN 1100 hingegen sind das Funkmodul und die Antennen in einem kompakten Gerät vereint, welches einfach auf den Schaltschrank oder die Maschine geschraubt wird.

Ihr Vorteil: kostengünstige Komplettlösung und einfach zu installieren

Einfach montieren und anschließen durch Einlochmontage

Einlochmontage des WLAN 1100  

Einfache Montage des WLAN 1100

Der WLAN 1100 wird einfach wie eine Antenne mittels Einlochmontage installiert. Dafür wird auf der Maschine oder dem Schaltschrank nur ein 40-mm-Loch benötigt. Dadurch ragt der Anschlussraum des WLAN 1100 in das Innere der Maschine oder des Schaltschrankes und wird mittels einer Mutter befestigt. Der Spannungsversorgung- und Ethernet-Anschluss erfolgt über Push-in-Steckverbinder sowie RJ45-Stecker. Da der WLAN 1100 keinen Platz im Schaltschrank benötigt, kann er jederzeit einfach nachgerüstet werden.

Ihr Vorteil: schnelle und platzsparende Installation

Voller Empfang durch optimierte Antennentechnik und WLAN IEEE 802.11n

Volle Empfangsbalken  

Voller Empfang mit dem WLAN 1100

Ein guter Signalempfang ist entscheidend für eine schnelle und zuverlässige Funkkommunikation. Dafür ist der Einsatz hochwertiger Antennen eine wesentliche Voraussetzung. Im WLAN 1100 ist eine Kombination aus zwei speziell entwickelten, unterschiedlichen Antennentypen integriert. Eine 360°-Rundstrahlantenne und eine zirkularpolarisierte Richtantenne. Zusammen mit dem leistungsfähigen WLAN 802.11n-Modul ermöglicht der WLAN 1100 auch unter industriell widrigen Bedingungen immer einen vollen Empfang.

Zwei leistungsstarke, integrierte Antennen mit MIMO-Technologie (Multiple Input, Multiple Output) sorgen für einen schnellen und stabilen Funkempfang überall dort, wo Sie ihn benötigen. Dies steigert die Robustheit, Geschwindigkeit und Reichweite Ihrer Funkkommunikation erheblich.

Ihr Vorteil: immer vollen Empfang

Besteht auch in rauer Umgebung

Metallprofil fällt auf WLAN 1100  

WLAN 1100 hält auch einem festen Aufprall stand

Außerhalb des schützenden Schaltschranks angebrachte Module müssen dauerhaft in rauer Umgebung bestehen können. Das Gehäuse muss auch schon mal einen heftigeren Schlag oder Stoß verkraften können.  Das Gehäuse des WLAN 1100 ist extrem robust und wiedersteht auch größeren mechanischen Belastungen und Stößen (Stoßfestigkeit IK08).  

Ihr Vorteil: lange Lebensdauer auch in rauer Umgebung

Hohe Sicherheit durch zwei virtuelle Access-Points und IP-Filter

WLAN 1100 ist besonders sicher  

Besonders sicher durch Security-Standards und Benutzerprofile

Uns ist der Schutz Ihres Netzwerkes und Ihrer Daten vor Missbrauch und Manipulation wichtig. Der WLAN 1100 unterstützt die aktuellsten WLAN-Security-Standards sowie hardwarebasierte AES-Verschlüsselung. Zudem können für zwei unterschiedliche Nutzergruppen, z. B. Service und Bediener, unterschiedliche WLAN-Access-Points mit eigenem Passwort sowie Zugriffsfilter eingerichtet werden. So hat z. B. der Service uneingeschränkten WLAN-Zugang zu allen Geräten im Netzwerk, während der Bediener nur auf den Visualisierungsserver zugreifen kann.

Ihr Vorteil: sicher vor Manipulation und Missbrauch

Einfach durch die SPS steuern – per CLI-Kommandos

Das kompakte Funkmodul WLAN 1100  

WLAN 1100 kann per CLI konfiguriert werden

Der WLAN 1100 kann über http-CLI-Kommandos einfach durch einen PC oder SPS konfiguriert oder zur Laufzeit gesteuert werden. So können viele Anforderungen flexibel gelöst werden. Zum Beispiel lassen sich so viele WLAN 1100-Module schnell und einfach mit einem Kommando konfigurieren. Außerdem kann durch die Steuerung die Netzwerkadministrierung automatisiert werden, um z. B. WLAN-Nutzern für jede Verbindung ein neues Einmal-WLAN-Passwort einzurichten. So lässt sich das Sicherheitsrisiko durch das gemeinsam genutzte, statische WLAN-Passwort einfach lösen.

Ihr Vorteil: volle Kontrolle für den Maschinenprogrammierer

WLAN 1100 im Überblick

Merkmale

WLAN 1100

WLAN 2100

WLAN Standards

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

Frequenzbänder und Kanäle (*Länderabhängig)

2,4 GHz, Kanal 1-13*

5 GHz: Kanal 36-165*

2,4 GHz, Kanal 1-13*

5 GHz: Kanal 36-165*

Max. Datenrate (brutto)

300 MBit/s

300 MBit/s

Max. Datendurchsatz (netto)

> 60 MBit/s

> 60 MBit/s

Betriebsarten

Access Point, Client,

2 virtual Access Points

Access Point, Client,

2 virtual Access Points

Maximale Sendeleistung

20 dBm (inkl. Antennen)

20 dBm (inkl. Antennen)

Anzahl Antennen

2 (intern)

2 (intern)

Max. Anzahl WLAN-Clients

10 Clients

60 Clients

Schutzart im montierten Zustand

IP54

IP66 und IP68

Umgebungstemperatur (Betrieb)

0°C … +60°C

-40°C … +60°C

Hier gelangen Sie zu den Industrial WLAN-Produkten für Ethernet-Netzwerke.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Die WLAN-Lösung für den Maschinenbau

Stabilen Funkempfang schnell umsetzen mit dem WLAN 1100.


WLAN 1100

Access-Point und Antenne in nur einem Gerät.


Netzwerklösungen für den Maschinenbau

Trends und Lösungen für industrielle Datenkommunikation