Zurück zur Übersicht

FL WLAN 5110 und FL WLAN 5100 im Vergleich

Die neuen WLAN-Access-Points FL WLAN 5110 sind eine Weiterentwicklung der erfolgreichen Geräteserie FL WLAN 5100 und ersetzen diese Baureihe im Jahr 2018. Die neuen FL WLAN 5110 sind mit einer moderneren WLAN-Funkkarte ausgestattet und benötigen ab jetzt nur noch zwei Antennenanschlüsse (2x2 MIMO) statt wie bisher drei Antennenanschlüsse (3x3 MIMO). Alle weiteren Funktionalitäten sowie die Bauform und Geräteabmessungen entsprechen der bisherigen Gerätegeneration. Die maximale Datenrate über WLAN beträgt bei beiden Produktvarianten 300 Mbit/s.

FL WLAN 510xFL WLAN 511x

FL WLAN 510x

FL WLAN 511x

Produktvarianten

FL WLAN 5100   (2700718)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
3 externe Antennen

(Europa und weitere Länder)

FL WLAN 5110   (1043193)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
2 externe Antennen

(Europa und weitere Länder)
 

FL WLAN 5101   (2701093)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
3 externe Antennen

(USA / Kanada)

FL WLAN 5111   (1043201)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
2 externe Antennen

(USA / Kanada)
WLAN operation mode

WLAN Access-Point / Client / Repeater

MIMO 3x3:2
(drei Antennen, zwei Streams)

WLAN Access-Point / Client  / Repeater

MIMO 2x2:2
(zwei Antennen, zwei Streams)
Ethernet-Ports2x RJ 452x RJ 45
SD-Kartenslot1x SD-Kartenslot1x SD-Kartenslot
Maße
(BreitexHöhexTiefe)
40 mm x 109 mm x 109 mm40 mm x 109 mm x 109 mm
Hinweis zu MaßangabenHöhe mit Antennebuchse, ohne AntennenkabelHöhe mit Antennebuchse, ohne Antennenkabel

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55