Industrial WLAN

Industrial WLAN

Drahtlos flexibel

Wireless LAN – der Standard für drahtloses Ethernet. Nutzen Sie die Vorteile dieser ausgereiften Technik in industriellen Anwendungen.

Zurück zu Wireless Ethernet

Kategorien

  • Produktliste Industrial WLAN
    Industrial WLAN

    Geräte für industrielle WLAN-Netzwerke zur Integration von mobilen oder austauschbaren Automatisierungskomponenten in Ethernet-Netzwerke.

Suchen in Industrial WLAN

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die anstehende Digitalisierung in der Industrie benötigt leistungsstarke industrielle Kommunikationsnetzwerke. Industrial WLAN ist dabei eine der Schlüsseltechnologien und steht für höchste Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Wir bieten Ihnen die notwendigen Produkte, Lösungen und Services zum Aufbau zuverlässiger, drahtloser WLAN-Kommunikationslösungen. Egal ob Sie eine komplette WLAN-Infrastruktur aus einer Hand suchen oder einzelne Produkte zur Integration in vorhandene WLAN-Netzwerke.

Ihre Vorteile

  • Zuverlässige Funkkommunikation durch MIMO-Antennentechnik und Datenübertragungsraten von bis zu 300 MBit/s (brutto)
  • Geeignet für Safety-Applikationen dank funktional sicherer Datenübertragung mit SafetyBridge oder PROFIsafe
  • Flexibel einsetzbar: Optimiert für industrielle Protokolle wie PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP und weitere
  • Schnelles und zuverlässiges Roaming für mobile Anwendungen
  • Professionelle Unterstützung bei der Planung und Umsetzung dank langjähriger Erfahrung

Typische WLAN-Netzwerkstruktur

Typischer Aufbau eines WLAN-Netzwerks

WLAN 5110 – Die flexible WLAN-Lösung für den Schaltschrank

WLAN 5110 eingebaut  im Schaltschrank  

WLAN 5110 eingebaut im Schaltschrank

WLAN 5110 ist das kompakte WLAN-Modul für den Schaltschrank oder Schaltkasten. Externe Antennenanschlüsse ermöglichen den flexiblen Einsatz der für die jeweilige Anwendung passenden Antenne. So können Richtantennen für große Reichweiten, Rundstrahlantennen zur Abdeckung großer Flächen oder Leckkabel-Antennen für spurgeführte Elektrohängebahnen eingesetzt werden.

  • Kompakte Bauform – passend für Schaltkästen im Feld
  • Cluster Management Technologie für die zentrale Konfiguration aller Access-Points eines WLAN-Infrastrukturnetzwerkes
  • Zwei externe Antennenanschlüsse für den flexiblen Einsatz von Antennen
  • Umfangreiche Komfortfunktionen machen die Inbetriebnahme und Wartung einfach

WLAN 1100 und WLAN 2100 - Die WLAN-Lösung für den Maschinenbau

WLAN 1100 auf dem Schaltschrank installiert  

Die All-in-one-Lösung WLAN 1100

WLAN 1100 und WLAN 2100 sind kostengünstige WLAN-Komplettlösungen mit integrierten Antennen und Funkmodul in nur einem Gerät. Das Funkmodul wird mittels Einlochmontage einfach auf Maschinen oder automatisierten Transportsystemen (AGVs) montiert.

  • Schnell und einfach immer vollen WLAN-Empfang 
  • Zwei integrierte Spezialantennen für zuverlässige Funkkommunikation in industrieller Umgebung.
  • Einfache, schnelle Montage durch Einlochmontage
  • Extrem robustes Gehäuse, stoßfest nach IK08
  • Erweiterter Temperaturbereich und Schutzklasse IP66/68 für Funkkommunikation in rauer Umgebung (nur WLAN 2100)

WLAN 1010 und WLAN 2010 – Kompaktes Funkmodul für externe Antennen

Kompaktes Funkmodul mit externen Antennenanschlüssen  

Das kompakte Funkmodul WLAN 1010 mit externen Antennenanschlüssen

Die industriellen WLAN-Funkmodule WLAN 1010 und WLAN 2010 sind besonders kompakt. Sie wurden für Anwendungen entwickelt, die eine hohe Flexibilität bei der Auswahl und Positionierung der Antennen erfordern. Dazu zählen z. B. kompakte Maschinensysteme, Lager-Shuttles oder mobile Roboter.

Die WLAN-Module verfügen über die gleichen Eigenschaften und Funktionen wie die WLAN-Module der 1000er- und 2000er-Serie. Dazu zählen eine hohe Zuverlässigkeit, ein robustes industrielles Geräte-Design, die zuverlässige MIMO-Funktechnik und ein schnelles Roaming. Über eine neue REST-API können Sie die Module durch eine Steuerung oder einen PC konfigurieren und steuern.

WLAN EPA – Macht Geräte schnell und einfach WLAN-fähig

Der Ethernet Port  Adapter zum Einsatz  im Feld  

Der Ethernet Port Adapter zum Einsatz im Feld

Der Ethernet-Port-Adapter macht industrielle Automatisierungsgeräte mit Ethernet-Anschluss schnell und einfach WLAN-fähig. Die IP65-Komplettlösung wird direkt im Feld installiert und über eine M12-Ethernetleitung mit dem Automatisierungsgerät verbunden.

  • Kompaktes IP65-Modul mit integrierter Antenne
  • M12-Anschlüsse für Ethernet und Spannung
  • Einfache Montage im Feld
  • Einfache Konfiguration durch Mode-Button
  • Maximaler Datendurchsatz: 20 MBit/s

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN – Die WLAN-Lösung für die Außenstation

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN  

TC Router mit integrierter WLAN-Schnittstelle

Der TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN ist ein 4G-Mobilfunk-Router für Infrastrukturanwendungen. Er verbindet entfernte Unterstationen via VPN mit der Leitwarte oder Cloud. Zusätzlich bietet der Router eine integrierte WLAN-Schnittstelle.  

  • Erweiterter Temperaturbereich für jede Klimaregion
  • Mobilfunk-Router und WLAN Access Point platzsparend in einem Gerät
  • Einbindung lokaler WLAN-Teilnehmer oder kabelloser Zugriff auf die Applikation vor Ort
  • Internetzugang über separates Gastnetz für Laptop oder Smartphone des Technikers
  • Anbindung einer Anlage als WLAN-Client mit Mobilfunk-Fallback

WLAN-Zubehör und Antennen

Antennen passend  für unsere WLAN-Produkte  

Antennen passend für unsere WLAN-Produkte

Ein guter Signalempfang ist entscheidend für eine schnelle und zuverlässige Funkkommunikation. Dafür ist der Einsatz qualitativ hochwertiger Antennen, die zur jeweiligen Applikation passen, eine wesentliche Voraussetzung. Wir bieten für jede Anwendung das passende Antennenzubehör.

  • Rundstrahlantennen für ein großflächiges Funkfeld in alle Richtungen
  • Richtantennen für ein gerichtetes Funkfeld über große Entfernungen
  • Leckkabelantennen für spurgeführte Anwendungen, z. B. Elektrohängebahnen

WLAN-Produkte im Vergleich

FL WLAN 511xFL WLAN 101x, FL WLAN 201xFL WLAN 110x, FL WLAN 210xFL EPA 2,
FL EPA 2 RSMA
Montage

IM Schaltschrank,
IN Schaltkästen

Tragschienenadapter

IM Schaltschrank,
IN Schaltkästen

Tragschienenadapter (optional*) oder Wandmontage

AUF den Schaltschrank, Maschinen, etc.

Einlochmontage

AN Schaltschränken, Wänden

Wandmontage

WLAN-Standards

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

Maximale Datenrate (brutto)

300 MBit/s

300 MBit/s

300 MBit/s

130 MBit/s

Maximale Datenrate (netto)

< 90 MBit/s

> 60 MBit/s (WLAN 101x)

< 90 MBit/s (WLAN 201x)

> 60 MBit/s

< 20 MBit/s

Enthaltene AntennenNein: bis zu zwei externe Anschlüsse (RSMA)Nein: bis zu zwei externe Anschlüsse (RSMA)Ja: zweimal intern (5 dBi)Ja: zweimal intern oder extern (RSMA-Version) (3 dBi)
Maximale Sendeleistung19 dBm (Antennenanschluss)19 dBm (Antennenanschluss)20 dBm (inkl. Antennen)15 dBm (Antennenanschluss)
ATEX / IEC ExJa

Ja: WLAN 2010

(IEC Ex: WLAN 1011, 2011)

NeinNein
Class 1, Division 2Ja: WLAN 5101Ja: WLAN 1011, 2011Ja: WLAN 1101, 2101Ja
Betriebsarten

Access Point, Repeater, Client

Access Point, Client, Mesh (nur WLAN 201x)

Access Point, Client, Mesh (nur WLAN 210x)

Access Point, Client

Mehrere WLAN-Schnittstellen

Ja: virtueller Dual Access Point oder Access Point und Client

Ja: virtueller Dual Access Point oder Access Point und Client

Ja: virtueller Dual Access Point oder Access Point und Client

Einzelner Access Point oder Client

Maximale Anzahl WLAN-Clients pro AP

64

10 (WLAN 101x)

60 (WLAN 201x)

10 (WLAN 110x)

60 (WLAN 210x)

7

Verbindungen2 x RJ45, SD-Kartensteckplatz für Konfiguration1 x RJ451 x RJ45M12, Spannung und Daten
SchutzartIP20IP20

IP54 (WLAN 110x)

IP68 (WLAN 210x)

IP65

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Die WLAN-Lösung für den Maschinenbau

Stabilen Funkempfang schnell umsetzen mit dem WLAN 1100.


WLAN 1100

Access-Point und Antenne in nur einem Gerät.