Der Bluetooth-Ethernet-Port-Adapter FL BT EPA verbindet drahtlos Ethernet-fähige Automatisierungsmodule mit dem Steuerungsnetzwerk. Im kompakten und robusten Ethernet-Port-Adapter ist das Funkmodul und eine Antenne bereits integriert. Die IP65-Komplettlösung wird direkt im Feld installiert und einfach über eine Ethernet-Leitung mit M12-Anschlusstechnik mit dem Automatisierungsgerät verbunden. Das heißt für Sie: einfachste Integration in Ihre Anwendung.
Mit zwei EPA-Modulen kann schnell und einfach eine robuste PROFINET-Funkbrücke zu rotierenden oder bewegten Maschinensystemen realisiert werden.
Mit den EPA-Modulen kann einfach eine zuverlässige Ethernet-Kommunikation in Kläranlagen zu den Räumerbrücken erfolgen.
Der Ethernet-Port-Adapter ist die einfache Lösung um einzelne industrielle Automatisierungsgeräte mit Ethernet-Anschluss schnell und einfach Bluetooth-fähig zu machen. Die IP65- Komplettlösung wird direkt im Feld installiert und über eine M12-Ethernetleitung mit dem Automatisierungsgerät verbunden.
Ihre Vorteile:
Die EPA-Module sind für die zuverlässige und störungsfreie Kommunikation von Steuersignalen, z. B. über PROFINET entwickelt worden. Vorteil der eingesetzten Bluetooth-Technologie ist seine extrem robuste Funkkommunikation, die auch unter widrigen industriellen Bedingungen besonders zuverlässig funktioniert.
Die Bluetooth-EPA-Module ermögliche einen störungsfreien Parallelbetrieb mit anderen WLAN-Systemen dank effizienter Nutzung von Frequenzlücken. Zusätzlich zum automatischen Koexistenzmechanismus von Bluetooth bieten die EPA-Module:
Merkmale |
FL BT EPA 2 |
FL EPA 2 RSMA |
---|---|---|
Bluetooth Standards |
Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 durch AT commands (eingeschränkt) |
Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 durch AT commands (eingeschränkt) |
Unterstützte Bluetooth Profile |
PAN (Client und NAP) |
PAN (Client und NAP) |
Max. Datenrate (brutto) |
3 Mbit/s |
3 Mbit/s |
Max. Datendurchsatz (netto) |
< 2 Mbit/s |
< 2 Mbit/s |
Betriebsarten | ||
Anzahl Verbindungen (Clients) | 1 |
bis zu 7 |
Maximale Sendeleistung |
13 dBm (inkl. Antennen) |
11 dBm (am Antennenport) |
Typische Reichweite* |
im Freifeld bis 250 m, in Hallen bis 100m |
Abhängig von der Antenne |
Anzahl Antennen |
1 (intern) |
1 (extern) RSMA-Anschluss |
Schutzart im montierten Zustand | IP65 | IP65 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) |
-30 °C … 65 °C |
-30 °C … 65 °C |
Spannungsversorgung |
9-30 V DC, max. 1,7 Watt |
9-30 V DC, max. 1,7 Watt |
Besonderheiten |
Dual-Funkboard: WLAN und Bluetooth |
Dual-Funkboard: WLAN und Bluetooth |
"$pageName" auf