Hybrid-Motorstarter - modular

Modulare Hybrid-Motorstarter

Einfachheit in funktionaler Sicherheit

Modulare Hybrid-Motorstarter stehen für hohe Anlagenverfügbarkeit und einfache Handhabung.

Zurück zu Motorstarter

Kategorien

Suchen in Hybrid-Motorstarter - modular

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

CONTACTRON pro ist die neue Produktreihe von Phoenix Contact, die eine einfache Safety-Integration bietet und modular erweiterbar ist. Alles auf Basis der Hybridtechnologie – für mehr Einfachheit in funktionaler Sicherheit, hohe Anlagenverfügbarkeit und unkomplizierte Handhabung

Ihre Vorteile

  • Einfache Gruppenabschaltung über Tragschienen-Busverbinder nach NOT-HALT dank vorgeschaltetem Sicherheitsrelais
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit dank 10-fach höherer Lebensdauer mit Hybridtechnologie
  • Einfache Handhabung: Mit dem wirtschaftlichen Tragschienen-Busverbinder sparen Sie Verdrahtungsaufwände und damit Kosten
  • Verlässliche Rückmeldung zum Motorstatus durch optionales Relaismodul.

Einfache Gruppenabschaltung

Einfache Gruppenabschaltung

Das vorgeschaltete Sicherheitsrelais sorgt für einen sicheren Stopp der angeschlossenen Motoren nach einem NOT-HALT bis Performance Level PL e. Mit den TÜV-zertifizierten Modulen machen wir funktionale Sicherheit für Sie ganz einfach.

Hohe Anlagenverfügbarkeit

Hohe Anlagenverfügbarkeit

Zehnfache Lebensdauer mit der CONTACTRON-Hybridtechnologie: Erleben Sie höhere Anlagenverfügbarkeit dank der Kombination aus verschleißfreier Halbleitertechnologie und robuster Relaistechnik.

Einfache Handhabung

Einfache Handhabung

Mit dem wirtschaftlichen Tragschienen-Busverbinder sparen Sie Verdrahtungsaufwände und damit Kosten: Profitieren Sie von einfacher Signaldurchschleifung (24-V-Spannungsversorgung, Ground und Enable) sowie der Erweiterung mit Rückmeldekontakten.

Verlässliche Rückmeldung

Verlässliche Rückmeldung

Die zusätzliche Rückmeldung zum Motorstatus, auf die Sie sich verlassen können: Durch ein optionales Relaismodul können Sie den Motorstatus zuverlässig erfassen, z. B. Rechts- oder Linkslauf.

CONTACTRON pro im Detail

Contactron pro im Detail

Über den Tragschienen-Busverbinder kann ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand die Not-Halt-Gruppenabschaltung aller nachfolgenden Hybrid-Motorstarter realisiert werden.

Zusätzlich können alle Module über die Systemstromversorgung gespeist werden. Das optionale Rückmeldemodul erlaubt die Überwachung des Motorstatus von der Leitwarte aus.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55