Ethernet-Hubs

Hubs

Industrielle Vernetzung

Die schnelle und einfache Lösung für Powerlink und FL Net: industrielle Hubs

Zurück zu Industrial Ethernet

Kategorien

Suchen in Ethernet-Hubs

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Grundausstattung für zuverlässige Kommunikation in Ihrer Automatisierungs-Anlage: Industrielle Hubs von Phoenix Contact sind passgenaue und widerstandsfähige Ethernet-Komponenten, mit denen Sie auch große CSMA/CD-Netzwerke sicher verknüpfen.

Ihre Vorteile

  • Große Netzwerke wirtschaftlich aufbauen – da Hubs mit bis zu 16 Ports verfügbar
  • Variabler Einsatz dank umschaltbarer Übertragungsgeschwindigkeit von 10 oder 100 MBit/s
  • Einfach zu kaskadieren mit Standard-Kabeln
  • Keine Konfiguration – da vollständig transparent im Netz
  • Schnelle Datenverarbeitung durch kurze Latenzzeiten

Bewährte Technik – kompakt montiert auf der Tragschiene

Hub mit Outcross-Port und 10/100 MBit/s-Schalter  

Hub mit Outcross-Port und 10/100 MBit/s-Schalter

Unsere Hubs überzeugen mit hoher elektromagnetischer Verträglichkeit und redundanter Stromversorgung. Für maximale Vielseitigkeit bieten sie zudem:

  • Variable Übertragungsgeschwindigkeit: Mit dem Schalter an der Gehäusefront passen Sie die Bandbreite den Endteilnehmern an – 10 oder 100 MBit/s.
  • Einfache Erweiterung: Dank Outcross-Port verbinden Sie bis zu drei Hubs mit je 16 Ports – mit gekreuzten oder geraden Standard-Kabeln. Das heißt, bis zu 44 Endgeräte in einer Kollisionsdomäne.  

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55