Zurück zur Übersicht

Detaillierte Auswahlhilfe für HMI-Geräte

Welches das passende HMI für Ihre Applikation ist, wird von verschiedenen Faktoren bestimmt:

  • Display-Auflösung
  • Speicherbedarf des Visualisierungsprojekts
  • Anzahl der parallel genutzten Treiber
  • Systemkopplung, d.h. Anzahl der angeschlossenen Steuerungen
  • Anzahl der Variablen (Tags)
  • Aktualisierungsrate der Variablen
  • Anzahl lokaler Skripte
  • Anzahl und Häufigkeit der Logs (DataLogging)

Auflösung des Displays

 BasisanwendungenStandardanwendungenHigh-End-Anwendungen
Empfohlenes Display (Auflösung)bis VGA (640 x 480 Pixel)bis SVGA (800 x 600 Pixel)bis SXGA (1280 x 1024 Pixel)
Zurück nach oben

Speicherbedarf der Visualisierung

 BasisanwendungenStandardanwendungenHigh-End-Anwendungen
Max. Seitenanzahl1664256
Max. Objektanzahl je Seite32128512
Max. Anzahl skalierbarer Objekte je Seite3264
Max. Anzahl animierter Objekte je Seite1 je Seite5 je Seite5 je Seite
Zurück nach oben

Systemkopplung und Kommunikation

 BasisanwendungenStandardanwendungenHigh-End-Anwendungen
Aktualisierungsrate (Polling Rate)1.000 ms500 ms250 ms
Max. Anzahl parallel nutzbarer Treiber1 x Ethernet1 zzgl. OPC Kommunikation2 zzgl. OPC Kommunikation
Max. Anzahl von SPS pro genutztem Treiber125
Max. Anzahl gleichzeitig angeschlossener SPS1510
Zurück nach oben

VBA-Skripte und IL-Logik (Anweisungsliste)

 BasisanwendungenStandardanwendungenHigh-End-Anwendungen
Max. Skript-Anzahl4816
Gleichzeitig ausführbar124
Zurück nach oben

Anzahl und Häufigkeit von Logs (DataLogging)

 BasisanwendungenStandardanwendungenHigh-End-Anwendungen
Max. Anzahl Stifte (pens)4816
Max. Anzahl Datenlogger je Projekt1632
Abtastzeit1 s1 s
Zurück nach oben

Alarm-Management/Displatcher

 BasisanwendungenStandardanwendungenHigh-End-Anwendungen
Max. Alarmanzahl1285121.024
Zurück nach oben

Ereignisse

 BasisanwendungenStandardanwendungenHigh-End-Anwendungen
Max. Anzahl Ereignisobjekte1664128
Max. Anzahl Zeitschaltuhren64128
Zurück nach oben

Rezepte

 BasisanwendungenStandardanwendungenHigh-End-Anwendungen
Max. Anzahl Rezepte je Projekt81632
Max. Anzahl Spalten je Rezept832 (max. 90 mit IMDB)128 (max. 90 mit IMDB)
Zurück nach oben

Reporting (Drucken)

 BasisanwendungenStandardanwendungenHigh-End-Anwendungen
Textuelles Reportingjaja
Graphisches Reportingja
Zurück nach oben

Benutzerverwaltung

 BasisanwendungenStandardanwendungenHigh-End-Anwendungen
Maximale Anzahl Anwender165121.024
Maximale Anzahl Benutzergruppen41664
Zurück nach oben

Sprachumschaltung

 BasisanwendungenStandardanwendungenHigh-End-Anwendungen
Maximale Anzahl Sprachen41632
Online-Sprachumschaltungjajaja
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55