HMI-Komponenten und Zubehör

HMI-Komponenten und Zubehör

Bestens ausgerüstet

Vielfältiges Zubehör für höchste Funktionalität

Zurück zu Elektronikgehäuse

Kategorien

Suchen in HMI-Komponenten und Zubehör

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Hochautomatisierte Produktionsprozesse setzen bedienfreundliche Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine voraus. Displays, Folientastaturen und Lichtleiter erweitern Elektronikgehäuse zu funktionalen Anzeige- und Bedienelementen.

Ihre Vorteile:

  • Optimale Ausstattung und Ergänzung für Ihre Elektronikgehäuse
  • Maßgeschneiderte Systemlösungen unter anderem durch unterschiedliche Farbvarianten und Abmessungen
  • Kombinationen von Displays und Folientastaturen sind möglich

Tragschienenadapter UTA

Tragschienenadapter UTA  

Tragschienenadapter UTA

Tragschienenadapter sind die richtige Lösung, um Geräte ohne genormten Befestigungsfuß, Transformatoren oder voluminöse Elemente sicher auf der Tragschiene zu installieren.

  • Tragschienenadapter aus Zinkdruckguss
  • Maximale Flexibilität bei der Positionierung Ihrer Geräte dank der Montagebohrungen
  • Platz sparen mit passgenauen Adaptern in verschiedenen Baubreiten und Längen

Displays

Displays  

Displays

Displays für Elektronikgehäuse erlauben funktionsgerechte Anzeigelösungen in Bildschirmdiagonalen von 2,4 bis 15 Zoll. Sie sind bei mobilen wie bei stationären Elektronikgehäuseanwendungen einsetzbar.

  • Kontrastreiche LCD-Displays sowie TFT-Farb-Displays
  • Einfache und zeitsparende Integration in Elektronikgehäuse
  • Einsetzbar in Temperaturbereichen von -20 °C bis 70 °C
  • Touchdisplays auf Anfrage erhältlich
  • Displayträger in verschiedenen Farbvarianten erhältlich

Folientastaturen

Folientastaturen  

Folientastaturen

Immer mehr Elektronikgehäuse enthalten Folientastaturen. Unser Portfolio lässt sich in Elektronikgehäuse von Phoenix Contact leicht integrieren.

  • Einfache und zeitsparende Integration in Elektronikgehäuse
  • Verschiedene Größen und Farben für individuelle Geräte-Designs
  • Kundenspezifische Layouts auf Anfrage

Lichtleiter

Lichtleiter  

Lichtleiter

Mehr Platz für das Wesentliche: Lichtleiter ermöglichen die platzsparende Umsetzung von Statusanzeigen für Elektronikgehäuse.

  • Einfache, optische Status- und Diagnoseanzeigen
  • Horizontale und vertikale Ausführungen für runde oder rechteckige Statusanzeigen
  • Leichte Montage auf die Leiterplatte mit Einpresszapfen
  • Hohe Flexibilität dank Ausführungen von ein- bis 40-fachen Anzeigen
  • Dank Lichtleiter sind zusätzliche Leiterplatten für die Leuchtdioden nicht erforderlich

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Downloads