Profilgehäuse HC-ALU

Profilgehäuse HC-ALU für mobile Anwendungen

Der Outdoor-Profi

Ein stabiles Aluminiumprofil und Schutzart IP65 – damit überzeugt die HC-ALU-Serie.

Zurück zu Feldgehäuse

Kategorien

  • Produktliste Profilgehäuse HC-ALU
    Profilgehäuse HC-ALU: Der Outdoor-Profi

    Die Profilgehäuse HC-ALU aus Aluminium schützen Elektronik vor Spritzwasser sowie thermischen und mechanischen Einflüssen im Feldeinsatz.

Suchen in Profilgehäuse HC-ALU

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Robuste Profilgehäuse der Serie HC-ALU aus Aluminium schützen Elektronik vor Spritzwasser sowie vor thermischen und mechanischen Einflüssen im Feldeinsatz. Diese Feldgehäuse eignen sich für einen Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C und bieten Spritzwasserschutz IP65 nach DIN EN 60529.

Ihre Vorteile

  • Zuverlässig unter anspruchsvollen Bedingungen dank robustem und geteiltem Aluminiumprofil für leichte Baugruppen
  • Flexibel in der Gerätekonstruktion mit mehreren Führungsnuten für Leiterplatten
  • Schutz gegen Störstrahlungen und Hitze durch rundum metallische Abschirmung
  • Vielseitiger Einsatz durch Integration von Displays oder individuellen Folientastaturen sowie einer Frontplatte
  • Wandbefestigung für stationäre Applikationen

Robustes Strangprofil

Profile aus eloxiertem Aluminium  

Profile aus eloxiertem Aluminium

Grund- und Deckelprofil der Serie HC-ALU bestehen aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Das bietet hohe mechanische Festigkeit und gute Schirmungseigenschaften gegen Störstrahlung. Außerdem ist es besonders hitzebeständig.

  • Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C
  • Spritzwasserschutz IP65
  • Die Verschraubungskanäle für die Seitendeckel befinden sich in Hohlkammern, sodass die Schrauben nicht in den Bauraum eindringen

Ergonomisches Design

Ergonomisches Design  

Ergonomisches Design

Profilgehäuse der Serie HC-ALU überzeugen durch ihr ergonomisches Design. Gleichzeitig bieten die ebenen Flächen Platz für Bedruckungen.

  • Optional spritzwassergeschützte Anschlusstechnik oder Folientastaturen
  • Vertiefungen in den Seitenteilen und im Profildeckel ermöglichen die formschlüssige Integration, z. B. von Folientastaturen

Universelle Einsetzbarkeit

Applikation HC-ALU  

Universelle Einsetzbarkeit

Displays und Folientastaturen lassen sich einfach in das HC-ALU-Gehäuse integrieren.

  • Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten im Feldeinsatz

Individuelle Modifikationen

Individuelle Modifikationen  

Individuelle Modifikationen

Gestalten Sie Ihre Gehäuse zugeschnitten auf Ihre Applikation. Zusätzlich zu unseren Katalogprodukten bieten wir individuelle Dienstleistungen wie Sonderprofillängen, mechanische Bearbeitung oder Bedruckung.

  • Folientastaturen
  • Dichtungen
  • Montagedeckel
  • Wandbefestigungen

Wandbefestigungen für das HC-ALU-Gehäuse

Individuelle Modifikationen   

Individuelle Modifikationen

Für einen erhöhten Einsatz des HC-ALU-Gehäuses verwenden Sie die Wandbefestigungen für stationäre Applikationen.

  • Zeitsparende und flexible Befestigung an der Wand oder an der Maschine

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse