Durchgangsklemmen

Durchgangsklemmen

Komfortabler Ringkabelschuh-Anschluss

Verbinden Sie zwei Leiter auf einfache Weise mit den platzsparenden Durchgangsklemmen.

Zurück zu Barrier-Anschluss

Kategorien

Suchen in Durchgangsklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Was immer Sie wünschen: Der Querschnittsbereich, die flexible Brückbarkeit und die optimalen Beschriftungsmöglichkeiten machen Durchgangsklemmen zu Universalisten der Verbindungstechnik.

Ihre Vorteile

  • Komfortabler Ringkabelschuh-Anschluss durch das Schraubanschlussprinzip mit federnd geführter Schraube, wartungsfrei mit integrierter Schraubensicherung
  • Einfache Potenzialverteilung mit zeitsparendem Steckbrückensystem
  • Sicherheit für Benutzer dank integriertem Berührschutz
  • Maximale Übersicht durch großflächige Beschriftung und Kennzeichnung jeder Klemmstelle
  • Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Systemzubehör

BT-Durchgangsklemmen mit integriertem Berührschutz

Integrierter Berührschutz  

Integrierter Berührschutz

Die BT-Klemmengehäuse sind fingerberührsicher ausgeführt, das spart Montagezeit und Kosten, da eine zusätzliche Klemmenleistenabdeckung nicht erforderlich ist.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55