Schnellanschlussstecker

Schnellanschlussstecker

Komfortabel anschließen

Leicht, komfortabel, geschirmt – Schnellanschlussstecker sorgen für eine übersichtliche Verdrahtung im industriellen Umfeld.

Zurück zu Installationstechnik

Kategorien

Suchen in Schnellanschlussstecker

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Eine Idee hat sich durchgesetzt: Ganz ohne Löt- oder Crimpwerkzeug schließen Sie D-SUB-Stecker schnell unter Feldbedingungen an. Schraub-, Federkraft- und Schneidklemmanschluss stehen zur Auswahl. Ausführungen mit verschiedenen Winkeln der Kabelzuführung und diversen Polzahlen runden das umfangreiche Produktprogramm ab.

Ihre Vorteile

  • Einfache Montage dank komfortabler Anschlusstechniken
  • Hohe EMV-Verträglichkeit durch metallisierte Gehäuse
  • Flexible Kabelzuführung bei 35°-Varianten, da wendbare Anschlusseinheiten
  • Umfangreiches Produktprogramm: Ausführungen mit verschiedenen Polzahlen und Winkeln der Kabelzuführung

Schutzklassen einfach und sicher verbinden

M12-Schnellanschluss-Stecker für PROFIBUS und CANopen  

Die Feldbus-Stecker mit D-SUB- und M12-Schnittstelle dienen als Adapter zwischen dem Innen- und dem Außenbereich

Die Feldbus-Stecker für PROFIBUS und CANopen vereinen den bei IP20 üblichen D-SUB-Anschluss mit dem M12-Steckverbinder, der sich bei IP65-Baugruppen seit langem durchgesetzt hat.

Dank verschiedener Kabeleingänge sind die M12-Schnellanschluss-Stecker vielseitig einsetzbar. Das neuartige, vollvergossene Gehäuse bietet ein Höchstmaß an mechanischem Schutz bei vergleichsweise geringem Gewicht. Hierdurch können die Produkte ideal in stark vibrationsbehafteten Applikationen eingesetzt werden, ohne teure Baugruppen zu gefährden.

Der SPEEDCON-M12-Anschluss ermöglicht ein fehlerfreies Verriegeln mit nur einem Dreh. Fertige Komponenten werden so besonders schnell verbaut.

Schnellanschluss für jeden PROFIBUS-Teilnehmer

90° PROFIBUS-Anschlussstecker  

90° PROFIBUS-Anschlussstecker

Speziell für den Einsatz in PROFIBUS-Systemen haben wir Schnellanschluss-Stecker in verschiedenen Varianten konzipiert. Damit können Sie ankommende und weiterführende Buskabel komfortabel und schnell anschließen. Das Produktspektrum umfasst Schnellanschluss-Stecker für jede PROFIBUS-Applikation:

  • 35° und 90° gewinkelte Kabelzuführung
  • axiale Kabelzuführung
  • zusätzliche Programmierschnittstelle
  • integrierte, schaltbare Abschlusswiderstände

Die Stecker können Sie sowohl bei PROFIBUS-Kabeln mit massiven als auch mit flexiblen Kupferleitern einsetzen. Der Abschlusswiderstand ist in allen Ausführungen bereits integriert. Nehmen Sie den Anschlusswiderstand bequem von außen durch einen Schiebeschalter in Betrieb.

Universal-Stecker für alle Anforderungen

Schnellanschluss-Stecker der SUBCON-Familie  

Schnellanschluss-Stecker der SUBCON-Familie

Bleiben Sie flexibel: Mit den universellen Steckern aus der SUBCON-Familie sind Sie nicht an ein System gebunden. Sogar für eigenentwickelte Protokolle erhalten Sie eine komfortable Verbindung ohne löten und crimpen.

Phoenix Contact bietet Varianten mit 9, 15 oder 25 Kontakten für alle gängigen Schnittstellen wie  RS-232/422/485, TTY und viele mehr.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55