Schnellanschluss

Schnellanschluss

Sekundenschnell kontaktieren

Kein Abisolieren, kein Crimpen – das Kabel einfach ablängen und in wenigen Sekunden kontaktieren.

Zurück zu Reihenklemmen

Kategorien

  • Bauelementeklemmen
    Bauelementeklemmen

    Individuell, flexibel und anschaulich Schaltaufgaben lösen – mit den passenden Bauelementeklemmen.

  • Durchgangsklemmen
    Durchgangsklemmen

    Mit kompakten Durchgangsklemmen große oder kleine Leiterquerschnitte verbinden, flexibel brücken und bequem beschriften.

  • Hybridklemmen
    Hybridklemmen

    Anschlussarten in einer Hybridklemme kombinieren und die Vorzüge der jeweiligen Technik nutzen.

  • Mehrleiterklemmen
    Mehrleiterklemmen

    Potenziale einfach verteilen sowie verschiedene Leiterarten oder Querschnitte sicher anschließen.

  • Mehrstockklemmen
    Mehrstockklemmen

    Unter engen Platzverhältnissen Potenziale einfach verteilen. Bei Mehrstockklemmen bleibt die Verdrahtung komfortabel.

  • Schutzleiterklemmen
    Schutzleiterklemmen

    PE-Verbindungen schnell erstellen: die Schutzleiterklemmen einfach auf die Tragschiene aufrasten.

  • Sicherungsklemmen
    Sicherungsklemmen

    Vielseitige Klemmen für Sensortechnik und Maschinensteuerung: Geräte absichern, Potenziale verteilen und Fehler schnell identifizieren.

  • Steckbare Klemmen
    Steckbare Klemmen

    Leistungsstarker Kontakt und fingerberührsichere Verbindung – das sind clevere Features von steckbaren Klemmen.

  • Trenn- und Messertrennklemmen
    Trenn- und Messertrennklemmen

    Stromkreise trennen und Störungen sofort erkennen. Außerdem stehen unterschiedliche Funktionsstecker für individuelle Bestückung bereit.

Suchen in Schnellanschluss

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Schnellanschlusstechnik von Phoenix Contact überzeugt durch den platzsparenden Drehanschluss mit patentiertem Schneidkontakt. Mit ihm verbinden Sie Leiter blitzschnell und ohne jegliche Vorbehandlung.

Ihre Vorteile

  • Bis zu 60 % Zeitersparnis beim Anschließen, da keine Leitervorbehandlung
  • Sichere Einstellung der Schaltzustände durch verrastbaren Schwenkhebel
  • Umfangreiches Zubehör: standardisiert für Brückung, Prüfung und Markierung

Ablängen – Anschließen – Fertig

Klemmen mit Schnellanschluss  

Blitzschnell verdrahten dank Schnellanschluss

Das Anschließen der Leiter dauert nur wenige Sekunden. Überzeugen Sie sich selbst:

  1. Führen Sie einen nicht abisolierten Leiter in den Drehanschluss.
  2. Legen Sie mit einem Schraubendreher den Schwenkhebel um.

Das Ergebnis: Die Aderisolierung wurde durchtrennt und ein großflächiger, gasdichter Kontakt hergestellt.

Profitieren Sie von der Qualität, die viele Approbationen sowie die Ex e–Zulassung bestätigen.  

Schneller Anschluss

Funktionsweise des Drehanschlusses  

Die Isolierung wird durchtrennt, der Leiter sicher kontaktiert.

Sparen Sie bis zu 60 % Verdrahtungszeit: die Leitungen ablängen und in Sekundenschnelle kontaktieren. Das Abisolieren und das Aufbringen des Spleißschutzes entfällt.

  • Den Leiteranschluss von 0,25 bis 2,5 mm² können Sie ohne Hilfsmittel, wie Führungshülsen, verdrahten.
  • Für sichere elektrische Verbindungen sorgen zum einen hochwertige Sonderlegierungen, zum anderen Verrastungen der Schaltzustände.
  • Große, federnde Kontaktpunkte garantieren eine Stromtragfähigkeit bis 24 A.

 

Hybridklemmen – clevere Anschlusskombination

Hybridklemmen  

Flexibel einsetzbar: Hybridklemmen

Die Anschlüsse je nach Anwendung kombinieren und von der jeweiligen Anschlusstechnik profitieren – kein Problem mit Hybridklemmen von Phoenix Contact. 

Wählen Sie einfach die passende Kombination: zeitsparende Schnellanschlusstechnik auf der einen Seite und der Schraub- oder Zugfederanschluss auf der anderen Seite.

So können Sie Schaltschränke in Schnellanschlusstechnik aufbauen. Für den Feldanschluss nehmen Sie zum Beispiel den universellen Schraubanschluss.

Hochwertige Qualität

Komponenten einer Klemme: Metallteile und Kunststoffteile  

Hochwertige Metall- und Kunststoffteile

Zuverlässige Verbindungen – das ist unser Anspruch. Die Qualität unserer Produkte ist dafür der Schlüssel. Das beginnt bei der Auswahl der Materialien.

Metallteile aus einer speziellen, hochwertigen Kupferlegierung:

  • gute elektrische Leitfähigkeit
  • geringe Erwärmung
  • Oberfläche durch eine bleifreie galvanische Nickel- bzw. Zinnschicht geschützt

Isoliergehäuse aus elastischem und schlagzähem Kunststoff:

  • recyclebar, halogenfrei und UV-beständig
  • gute Tropen- und Termitenfestigkeit
  • Gebrauchstemperaturen bis 130 °C
  • hohe chemische Beständigkeit
  • hervorragende Alterungseigenschaften
  • Zertifizierung nach UL 94 für die Brennbarkeitsklasse V0

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Downloads