Ex i-Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit

Ex i-Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit

Für alle Ex-Zonen und Gasgruppen

Die Trennverstärker MACX Analog Ex und MACX Safety Ex bieten Ihnen maximalen Explosionsschutz für alle Ex-Zonen sowie für alle Gas- und Staubgruppen.

Zurück zu Trennverstärker

Kategorien

Suchen in Ex i-Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Ex i-Trennverstärkerfamilien MACX Analog Ex und MACX Safety Ex sind ATEX- beziehungsweise IECEx-zugelassen und durchgängig SIL-zertifiziert. MACX Analog Ex bietet Ihnen ein- und zweikanalige Ex i-Signaltrenner auf nur 12,5 mm Braubreite. Mit MACX Safety Ex integrieren Sie analoge Ex i-Signale einfach in Ihre Sicherheitsapplikation nach Maschinenrichtlinie.

Ihre Vorteile

  • Universeller Einsatz für eigensichere Stromkreise bis in alle Ex-Zonen sowie für alle Gas- und Staubgruppen dank internationalem Zulassungspaket
  • Funktional sicher und zuverlässig mit durchgängiger SIL-Zertifizierung
  • Ein- und zweikanalige Signaltrenner für Ex i-Stromkreise auf nur 12,5 mm Baubreite bietet Ihnen MACX Analog Ex
  • Einfache Einbindung analoger Signale in Sicherheitsapplikationen nach Maschinenrichtlinie mit PL d-zertifizierten Trennverstärkern MACX Safety Ex

Das breiteste Programm im schmalsten Gehäuse

Maximaler Explosionsschutz  

MACX Analog Ex-Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit SIL

MACX Analog Ex garantiert Ihnen maximale Anlagensicherheit und Explosionsschutz bei einem Minimum an Platzbedarf: Auf nur 12,5 mm Baubreite bietet Ihnen die Produktfamilie ein umfangreiches Produktspektrum an ein- und zweikanaligen Signaltrennern für eigensichere Stromkreise im Ex-Bereich.

Analoge Ex i-Signale mit Performance Level

Analoge Ex-i-Signale mit Performance Level  

MACX Safety Ex-Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit PL

Mit MACX Safety Ex stehen Ihnen ausgewählte Gerätetypen zur Verfügung, die zusätzlich nach dem Performance Level PL d nach EN ISO 13849-1 zertifiziert sind. Damit integrieren Sie analoge Ex i-Signale einfach in Ihre Sicherheitsapplikation nach Maschinenrichtlinie.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Trennverstärker und Messumformer