neu
Finden Sie ihren passenden Switch: egal ob Unmanaged oder Managed Switch, Tragschienen-Switch oder Feldgerät.
Ethernet-Switches sind die Kommunikationsknotenpunkte Ihres industriellen Netzwerks. Sie sorgen für einen zuverlässigen und effizienten Datenaustausch und können die Robustheit Ihres Netzwerks sicherstellen. Finden Sie hier die passenden Switches für Ihre Anwendung.
neu
Unmanaged Switches von Phoenix Contact punkten mit Standardfunktionen, variabler Portzahl und verschiedenen Bauformen. Neben Switches für die Tragschiene bieten wir auch Switches in 19"-Bauweise und für die Feldmontage (IP67). Die Fast Ethernet und Gigabit Switches mit hoher Störfestigkeit, robustem Gehäuse und weitem Temperaturbereich sind voll industrietauglich für den Dauerbetrieb. Spezielle Varianten für Power-over-Ethernet ermöglichen Ihnen eine besonders einfache Installation Ihrer Endgeräte. Wählen Sie den passenden Unmanaged Switch für Ihre Anwendung.
Unsere intelligenten Switches kombinieren die Einfachheit eines Unmanaged Switches mit der Intelligenz eines Managed Switches. Nutzen Sie den Ethernet Switch im unmanaged Mode, verhält er sich wie ein Unmanaged Switch. Er belegt also keine IP-Adresse und muss nicht konfiguriert werden. Trotzdem bietet er zusätzliche Funktionen zur Sicherstellung der Netzwerk-Robustheit, wie z. B. Redundanzmechanismen und Filterfunktionen. Im managed Modus erleichtern Ihnen verschiedene Optionen zur schnellen und einfachen Switch-Konfiguration die Inbetriebnahme und bieten Ihnen viele Funktionen zur Diagnose Ihres Netzwerks.
Phoenix Contact bietet ein großes Portfolio verschiedener Managed Switches. Diese ermöglichen Ihnen optimale Echtzeiteigenschaften, eine Priorisierung Ihres Datenverkehrs, verschiedene Möglichkeiten zur Netzwerkdiagnose und Redundanzmechanismen. Die robusten Tragschienen-Switches sind auf die besonderen Anforderungen im industriellen Umfeld und die dort eingesetzten Automatisierungsprotokolle wie PROFINET und EtherNet/IP™ zugeschnitten. Gigabit-Switches unterstützen große Datenmengen. Sie sind auch als PoE-Switches erhältlich. Wählen Sie zwischen 5- bis 24 Ports, Kupfer- oder LWL-Anschlüssen (SC, ST/BFOC, SFP) und diversen Zulassungen.
Der modulare Layer-3-Switch eignet sich optimal zur Anbindung an das überlagerte Unternehmensnetzwerk
Industrielle Layer-3-Switches von Phoenix Contact ermöglichen Ihnen eine einfache Segmentierung Ihres Netzwerks in mehrere Subnetze. Binden Sie mit unseren Switches Ihre Maschinen, Anlagen und Subnetze einfach an das überlagerte Netzwerk an und erhöhen Sie so Ihre Netzwerkstabilität und –sicherheit. Dank Switches mit NAT-Funktion integrieren Sie auch Anlagen mit gleichen IP-Adressbereichen in überlagerte Netzwerke einfach an.
"$pageName" auf