Energiemessgeräte

Energiemessgeräte

Messen – überwachen – kommunizieren

Effizientes Energiemanagement – mit netzwerkfähigen EMpro-Energiemessgeräten erfassen und überwachen Sie elektrische Kenngrößen Ihrer Anlagen.

Zurück zu Energie- und Leistungsmessung

Kategorien

  • Produktliste Zubehör
    Zubehör

    Module zur Funktionserweiterung und zur Integration der Energiemessgeräte in Netzwerkstrukturen und Feldbussysteme.

Suchen in Energiemessgeräte

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

EMpro-Energiemessgeräte von Phoenix Contact sind die passende Lösung für Ihr Energiemanagement: Beliebig erweiterbar mit Kommunikations- und Funktionsmodulen wächst das Energiemessgerät mit den Anforderungen. So planen und investieren Sie zukunftssicher.

Ihre Vorteile

  • Direkter Messwertzugriff – per Tastendruck vor Ort am Gerät oder zentral vom Leitrechner
  • Anwenderfreundliche Konfiguration – bedienergeführt vor Ort oder über den integrierten Webserver
  • Einfache Integration in Netzwerkstrukturen durch flexible Anbindungsmöglichkeiten
  • Hohe Planungs- und Investitionssicherheit dank Erweiterbarkeit mit zusätzlichen Funktions- und Kommunikationsmodulen
  • Kostenstellen genaue Energiedatenerfassung mit MID-Energiezählern

Energiedaten kostenstellengenau erfassen und kommunizieren

MID-Energiezähler  

MID-Energiezähler

Die neuen MID-Energiezähler werden zur Abrechnung von Kostenstellen verwendet. Die Messgeräte erfassen die wichtigsten elektrischen Parameter und kommunizieren diese über gängige Schnittstellen an übergeordnete Leitsysteme.

Hauptmerkmale:

  • MID-Zulassung nach EN 50470
  • Messen von Strom, Spannung, Leistung und Energie
  • Direktstrommessung bis 80 A ohne Stromwandler oder Messung über Stromwandler
  • Kommunikation über Modbus/TCP, Modbus/RTU, M-Bus oder S0-Impulse
  • Integrierte Ethernet-Schnittstelle

Messgeräte für Ihr Energiemanagement

EMpro-Energiemessgeräte  

EMpro-Messgeräte für Ihr Energiemanagement

Phoenix Contact bietet eine Vielzahl von Energiemessgeräten – passend für jede Anforderung.

Der Kommunikationsprofi: EEM-MA600

  • Für alle Messaufgaben in der Energieeinspeisung bis 700 V AC
  • Erweiterungsfähig mit Kommunikations- und Funktionsmodulen
  • Fernzugriff über Webserver

Der Universelle in der Fronttafel: EEM-MA400

  • Für Standard-Messaufgaben bis 500 V AC
  • Erweiterungsfähig mit RS-485-Modul

Der Kompakte auf der Tragschiene: EEM-MA250

  • Für Messaufgaben in kleinen Schaltschränken direkt an der Maschine

Der kompakte Starter in der Unterverteilung: EEM-MA200

  • Für einfache Messaufgaben, bei denen eine reine Vor-Ort-Analyse der Messwerte ausreicht.

Welche Vorteile bringt Ihnen Energiedatenerfassung?

Energieffizienz  

Energiesparpotenziale erkennen und Energiekosten senken

Kontinuierlich erfasste Energieflüsse sind die Grundlage eines zielführenden Energiemanagement-Systems.

Informieren Sie sich umfassend über die elektrischen Kenngrößen Ihrer Maschinen und profitieren so von den Vorteilen:

  • Senken Sie Ihre Energiekosten, indem Sie Energieeinsparpotenziale erkennen.
  • Optimieren Sie Ihre Anlagenauslastung: durch intelligentes Schalten von Anlagenteilen, gleichmäßiger Netzbelastung und das Reduzieren von Oberwellen.
  • Reduzieren Sie Spitzenlasten mittels vorausschauender Trendberechnung und Lastmanagement.
  • Sichern Sie Ihre Fertigungsprozesse und minimieren Stillstände, indem Sie wichtige Anlagenparameter kontinuierlich überwachen.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Energiedatenerfassung

Messen, überwachen und protokollieren.