Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung

Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung

Clever schalten, schützen und messen

Schaltgeräte und Motorsteuerung stehen für einfache Handhabung, Zeit- und Platzersparnis und hohe Anlagenverfügbarkeit.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Energieverteilungs-Board
    Energieverteilungs-Board für Hybrid-Motorstarter

    Aufbau von Motorstartern und Realisierung von modularen und funktionalen Lösungen mit dem Energieverteilungs-Board.

  • Halbleiterschütze
    Halbleiterschütze

    Verschleißfrei und häufig schalten mit robusten 1- oder 3-phasigen Halbleiterschützen.

  • Motor- und Maschinenmanagement
    Hybrid-Motorstarter - netzwerkfähig

    Motormanager zum Schutz für Motoren und Anlagen, Elektronisches Maschinenmanagement zur Überwachen von Motoren und Maschinen

  • Motorstarter
    Motorstarter

    Hybrid-Motorstarter bestehend aus Direkt- und Wendestartern mit unterschiedlichen Funktionen wie NOT-HALT und Motorschutz.

Suchen in Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Elektromotoren sorgen in einer Vielzahl industrieller Applikationen für Bewegung. Das Starten und Wenden der Motoren übernehmen sehr oft klassische, mechanische Schützschaltungen. Diese benötigen allerdings viel Platz und erzeugen erheblichen Verdrahtungsaufwand. Auch die Lebensdauer der Geräte ist beschränkt. Für die Erfassung wichtiger Motor- und Prozessdaten ist oftmals eine aufwändige Sensorik notwendig.

Profitieren Sie von dem breiten Portfolio elektronischer Schaltgeräte, wirtschaftlicher Motor- und Maschinenmanager sowie dem modularen Energieverteilungs-Board von Phoenix Contact, bei der Optimierung von Produktions- und Betriebskosten, Instandhaltung und des Energiemanagements. Wir unterstützen Sie bei Ihren Herausforderungen im Rahmen der Digitalisierung und Industrie 4.0.

Ihre Vorteile

  • Hohe Anlagenverfügbarkeit dank 10-fach höherer Lebensdauer mit Hybridtechnologie
  • Flexible und einfache Feldbusanbindung mit passendem Gateway
  • Schnelle Verdrahtung dank integrierter Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung
  • Einfache Gruppenabschaltung über Tragschienen-Busverbinder nach NOT-HALT dank vorgeschaltetem Sicherheitsrelais
  • Schutz hochwertiger Anlagenteile dank freiparametrierbarer Melde- und Schaltschwellen
  • Betriebsdaten- und Energiedatenerfassung ohne aufwändige Sensorik
  • T-BUS-Schnittstelle zur direkten Verbindung und Übertragung von Prozessdaten

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Relaiskonfigurator

Relaiskonfigurator als Planungshilfe

Mit dem Online-Konfigurator gelingt die schnelle Auswahl geeigneter Relais für Ihre Applikation. Planen Sie mit nur wenigen Klicks Ihre Elektrobaugruppen.

Zum Konfigurator

1,5 Milliarden Kontakten gefällt das

Push-in-Anschlusstechnik – nur von Phoenix Contact.

Push-in-Anschlusstechnik
Mehr erfahren

Die Stars für Ihren Schaltschrank

Entdecken Sie clevere Schaltgeräte für jede Anwendung.

Schaltgeräteprogramm von Phoenix Contact
Weitere Informationen