Feldgehäuse ECS

Robuste Feldgehäuse ECS für Innen- und Außenanwendungen

Höchster Schutz für Ihre Elektronik

Die Feldgehäuse ECS schützen Elektronik zuverlässig vor Staub, Schmutz und Wasser.

Zurück zu Feldgehäuse

Kategorien

Suchen in Feldgehäuse ECS

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die robusten Feldgehäuse der Serie ECS sind die ideale Lösung, um empfindliche Elektronik im Innen- und Außeneinsatz vor Staub, Schmutz und Wasser zu schützen. Dank Schutzart IP65/66/67 und einem weiten Temperaturbereich von -40 °C bis 85 °C eignen sich die Gehäuse selbst für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen.

Ihre Vorteile

  • Optionales Zubehör für die Wand- und Mastmontage
  • Gehäusedesign erlaubt unterschiedliche Leiterpatten-Stärken
  • Bewährte Leiterplatten-Anschlusstechnik erlaubt die praxisgerechte Individualisierung

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten  

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Die robusten Elektronikgehäuse ECS eignen sich für die Wand- und Mastmontage und erlauben die einfache Integration von Leiterplatten in den Stärken 1,59 mm und 2,38 mm.

  • Abmessungen (B/H/T): 178 mm/127 mm/38,1 mm
  • Belüftete Ausführungen verfügbar
  • Integrierter Manipulationsschutz

 

Robuster Gehäuseaufbau

Robuster Gehäuseaufbau  

Robuster Gehäuseaufbau

Die Gehäuse der Serie ECS bieten zuverlässigen Schutz vor Staub, Schmutz und Wasser bis Schutzart IP65/66/67 und sind für einen weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C ausgelegt.

  • Material: Polycarbonat PC (UL 94-V0)
  • Farben: Lichtgrau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

Individuelle Geräteanschlüsse

Individuelle Geräteanschlüsse  

Individuelle Geräteanschlüsse

Dank bewährter Geräteanschlusstechnik realisieren Sie einfach individuelle Schnittstellen für Signale, Daten oder Leistung. So wird aus einem robusten Gehäuse eine vielseitige Elektroniklösung.

  • Gerätesteckverbinder in M5, M8 und M12
  • Für hohe Kontaktdichten mit bis zu 17 Polen, Datenraten bis 10 Gbit/s und Ströme bis 16 A
  • Zuverlässige Abdichtung auch im ungesteckten Zustand

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse