Zurück zur Übersicht

Die smarte Software für das Axioline-I/O-System: Startup+

Startup+ ist eine speziell auf das Axioline-I/O-System abgestimmte Software. Mit dieser prüfen Sie die Verdrahtung Ihrer I/O-Station und parametrieren die verwendeten I/O-Module.

Axioline einfach und komfortabel in Betrieb nehmen

Axioline-I/O-System  

Das Axioline-I/O-System

Mit Startup+ können Sie Ihre Axioline-Station während der Inbetriebnahme darstellen und bedienen – ohne die Station an ein überlagertes Netzwerk anschließen zu müssen. Außerdem bietet Startup+ viele nützliche Funktionen rund um das Axioline-I/O-System:

  • Lesen und Schreiben von Ein- und Ausgangssignalen
  • Umfangreiche Diagnose im laufenden Betrieb
  • Komfortable Anbindung der Software an eine Axioline-Station über die Feldbus- oder Serviceschnittstelle
  • Unterstützung beim Verbinden mit der Axioline-Station durch einen Wizard
  • Software offen für Anbindung an TCI-Schnittstellen (für die DTM-Integration in Engineering-Systeme)

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55