Zurück zur Übersicht

Klassen der industriellen Kommunikationsverkabelung

Kategorien und Übertragungseigenschaften

Moderne Kommunikationsverkabelung erfolgt nach ISO/IEC 11801. Diese Norm für Gebäudeverkabelung beschreibt Channels und Komponentenkategorien für Netzwerke mit unterschiedlichen Übertragungseigenschaften.

  • Jede Channel-Klasse beschreibt die Gesamtheit der Übertragungsstrecke.
  • Jede Komponentenkategorie legt die Ansprüche an die einzelnen Komponenten fest.
  • Die jeweiligen Komponenten kommen im zugehörigen Channel zum Einsatz.

Zum Beispiel:
Mit der Auslegung eines Class EA-Channels mit CAT6A-Komponenten nach ISO/IEC 11801, AM1 und AM2 wird per Design 10 Gigabit-Ethernet ermöglicht.

Channel-KlasseKomponenten-KategorieMax. FrequenzGeschwindigkeitApplikationNorm
Class DCAT5100 MHz

100 MBit/s (4-polig)

1 GBit/s (8-polig)

Fast Ethernet, PROFINET

Gigabit-Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Class ECAT6250 MHz

100 Mbit/s

1 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Class EACAT6A500 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

10 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

10 Gigabit-Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

Class FCAT7600 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

10 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

10 Gigabit-Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Class FACAT7A1000 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

10 GBit/s

 

40 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

10 Gigabit-Ethernet

40 Gigabit-Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

EN 50173-1:2011


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Kabel und Leitungen

Advanced Shielding Technology

Absolut sicher geschirmte M8- und M12-Steckverbinder.

Advanced Shielding Technology
Mehr erfahren

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt.

HIGHLIGHTS 2021
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS
Neue Steckverbinder und Elektronikgehäuse von Phoenix Contact

Neue Steckverbinder und Elektronikgehäuse

Entdecken Sie unsere neuen Steckverbinder zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung sowie vielseitige Elektronikgehäuse.

Zu den Neuheiten 2021/2022