Tragschienenadapter

Tragschienendapter

Universelle Geräteaufnahme

Machen Sie Ihre Geräte Tragschienen-kompatibel.

Zurück zu Elektronikgehäuse

Kategorien

Suchen in Tragschienenadapter

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit Tragschienenadaptern von Phoenix Contact installieren Sie Geräte und Bauteile problemlos nach Ihren Vorstellungen. Universell einsetzbar und stabil konstruiert, sind sie das zuverlässige Fundament für eine professionelle Geräteintegration im Schaltschrank.

Ihre Vorteile

  • Optimale Geräteeinpassung mit verschiedenen Baubreiten
  • Lange Lebensdauer durch korrosionsgeschützte Oberfläche in der Metallausführung
  • Einfache Montage mit schnellem Einrasten auf der Tragschiene nach EN 60715
  • Sicherer Halt der Elektronik dank stabiler Metallausführung
  • Universelle Aufnahme von Geräten durch verschiedene Bohrungen

Die flexible Basis für Ihre Elektronik

Tragschienenadapter  

Tragschienenadapter

Tragschienenadapter sind die richtige Lösung, um Geräte ohne genormten Befestigungsfuß, Transformatoren oder voluminöse Elemente sicher auf der Tragschiene zu installieren. Für einen langlebigen und stabilen Einsatz bieten die Adapter clevere Features:

  • Optimale Geräteabstimmung – wählen Sie zwischen Tragschienenadapter als Zinkdruckguss oder Tragschienenadapter in Kunststoff
  • Maximale Flexibilität bei der Positionierung Ihrer Geräte dank der Montagebohrungen
  • Platz sparen mit passgenauen Adaptern in verschiedenen Baubreiten und Längen

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service