DC-Anschlusstechnik

DC-Anschlusstechnik

Vom Modul bis zum Wechselrichter

Verdrahten Sie Ihre Photovoltaikanlage dauerhaft sicher mit DC-Steckverbindern mit Federanschlusstechnik.

Zurück zu Photovoltaik-Steckverbinder

Kategorien

Suchen in DC-Anschlusstechnik

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Wanddurchführungen, Steckverbinder und umfangreiches Zubehör – mit dem DC-Produktprogramm von Phoenix Contact erhalten Sie innovative Anschlusstechnik aus einer Hand. Neben konfektionierbaren Schnellanschlusssteckern für Leiterquerschnitte von 2,5 mm² bis 16 mm² umfasst das Programm ein Miniaturstecksystem für die bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV).

Ihre Vorteile

  • Einfache Montage dank werkzeugloser Schnellanschlusstechnologien
  • Hohe Flexibilität dank umfassendem Produktportfolio für Kabelquerschnitte von 2,5 mm² bis 16 mm²
  • Vereinfachte Installation und Wartung dank durchgängiger Anschlusstechnik aus einer Hand
  • Hoher Schutz gegen unzulässige Kreuzverbindungen dank einzigartigem Steckgesicht

DC-Steckverbinder

DC-Steckverbinder  

DC-Steckverbinder

Die einteiligen DC-Steckverbinder von Phoenix Contact lassen sich durch Federtechnik ohne Spezialwerkzeug schnell und einfach anschließen. Die Schnellanschlusstechnik garantiert dauerhaft sichere und zuverlässige Leiterkontakte.

  • Ströme bis 65 A
  • Spannungen bis 1500 V
  • Nur zwei Varianten für Leiterquerschnitte von 2,5 mm² bis 16 mm²
  • Schutzart IP66/68

 

DC-Geräteanschluss

DC-Geräteanschlusstechnik  

DC-Geräteanschlusstechnik

Die SUNCLIX DC-Wanddurchführungen überzeugen Sie auch geräteseitig mit Performance und Qualität. Die Gerätesteckverbinder stehen als Stift- oder Buchsenvarianten konfektionierbar oder vorkonfektioniert zu Verfügung.

  • Ströme bis zu 40 A
  • Spannungen bis 1500 V
  • Vorkonfektioniert oder konfektionierbar
  • Für Leiterquerschnitte von 2,5 mm² bis 6 mm²
  • Schutzart IP65/66/68

 

DC-Leitungen und Zubehör

Zubehör  

DC-Leitungen und Zubehör

Das DC-Anschlusstechnikprogramm wird abgerundet durch DC-Leitungen, Werkzeuge für die einfache Feldmontage sowie Prüfstecker, Blindstopfen, Schutzkappen und Befestigungsmuttern.

  • Konfektionierbare und vorkonfektionierte DC-Leitungen
  • Y-Verteiler
  • Abisolierwerkzeug
  • IP68-Schutzkappen

 

Wirtschaftliche Anschlusstechnik für PV-Module

Leiterplattenklemmen ohne Isolationskörper  

Kostenoptimiert: Leiterplattenklemmen ohne Isolationskörper

Mit kostenoptimierten Leiterplattenklemmen ohne Isolationskörper schließen Sie Leiter schnell, sicher und wiederholt an. Die Klemmen sind für einen Bemessungsstrom von 41 A ausgelegt und eignen sich hervorragend für THR-Lötprozesse.

Bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV)

Gebäude mit Solarfassade  

Anschlusssystem für integrierte PV-Module

Nehmen Sie Sonnenenergie nicht nur vom Dach, sondern von der gesamten Gebäudefläche auf. Für diesen Trend der Energiegewinnung bietet Phoenix Contact mit SUNCLIX mini ein besonders kompaktes DC-Anschlusssystem für integrierte PV-Module.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55