DC-Ladesteuerungen für Schnellladestationen

E-Mobility Ladesteuerungen für halb-öffentliche und öffentliche Anwendungen.
Zurück zu Ladesteuerungen

Kategorien

Suchen in DC-Ladesteuerungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Unser frei programmierbarer DC-Ladecontroller CHARX control professional ist die Intelligenz moderner CCS- und CHAdeMO-Ladestationen zum Mode-4-Schnellladen nach IEC 61851-23. Die Steuerung kommuniziert mit dem Fahrzeug, überwacht den Ladevorgang, regelt Parameter wie den Ladestrom und übernimmt optional weitere Aufgaben, wie z. B. die Visualisierung auf dem Bedienpanel. Über ihr 3G-Modem ist eine komfortable Fernwartung möglich. Neben dem DC-Laden unterstützt der Controller auch einen AC-Ladepunkt.

Ihre Vorteile

  • Zwei unabhängige Ladepunkte (AC und DC) mit nur einer Steuerung
  • Flexibel einsetzbar durch freie Programmierung nach IEC 61131
  • Geringer Programmieraufwand durch vorgefertigte Funktionsbausteine für die Fahrzeugkommunikation nach DIN SPEC 70121
  • Einfache Systemintegration dank umfangreicher Schnittstellen
  • Komfortabler Fernzugriff über integriertes Mobilfunkmodem

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank freier Programmierung

CHARX control professional  

Die Ladesteuerung wird durch vorgefertigter Funktionsbausteine in PC Worx programmiert

CHARX control professional lässt sich für Ihre individuelle Ladeanwendung frei programmieren nach IEC 61131. Damit erhalten Sie eine vielseitig einsetzbare Ladesteuerung für unterschiedlichste Anforderungen.

Reduzieren Sie zusätzlich Ihren Engineering-Aufwand dank der vorgefertigten PC-Worx-Funktionsbausteine für die Fahrzeugkommunikation nach DIN SPEC 70121.

Weitere CHARX-Produkte für die DC-Ladeinfrastruktur

Breites Portfolio für Schnellladestationen  

Wir bieten ein vollständiges Portfolio für den Ladeprozess von Elektrofahrzeugen

Nutzen Sie unser breites Portfolio zum Aufbau leistungsfähiger DC-Ladestationen oder ganzer Schnellladeparks. Neben den hier vorgestellten Produkten erhalten Sie bei uns auch:

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55