Cyber Security

Cyber Security

Sichere industrielle Netzwerke

Der innovative Schutzschild für Ihr System: Router mit integrierter Firewall und VPN.

Zurück zu Industrial Ethernet

Kategorien

  • Security-Router und Firewalls
    Security-Appliances

    Hardware- und Software-Produkte für die dezentrale Absicherung von Produktionszellen oder einzelnen Maschinen gegen Manipulationen.

Suchen in Cyber Security

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Schützen Sie Ihre Anlagen vor unauthorisierten Zugriffen durch Personen oder Schad-Software. Die mGuard-Produkte von Phoenix Contact sichern Ihr Anlagennetzwerk mit einer starken, flexiblen und schnellen Firewall. Die optionale VPN-Funktion ermöglicht darüber hinaus sichere Verbindungen über das Internet zu entfernten Standorten oder Maschinen.

Ihre Vorteile

  • Höchstes Sicherheitsniveau mit Stateful-Inspection-Firewall und Deep Packet Inspection
  • Einfache und sichere Fernwartung dank VPN-Verbindung und IPsec-Protokoll
  • Hohe Performance mit Datendurchsatz bis 99 MBit/s
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: als kompaktes Tragschienen-Modul, im PCI-Format oder als portables Gerät mit USB-Versorgung
  • Wächst mit Ihren Anforderungen dank Lizenz- und Funktionserweiterungen

Industrieanlagen sicher schützen

Firewall zum Schutz industrieller Anlagen  

Zuverlässiger Schutz für Ihr Netzwerk

Unternehmen können nur erfolgreich sein, wenn ihre Systeme zuverlässig funktionieren: Systemversagen, Sabotage oder Datenverlust können einen hohen wirtschaftlichen Schaden verursachen. Daher ist die Vermeidung dieser Ausfälle essentiell.

Um industrielle Anlagen bestmöglich vor Sicherheitslücken zu schützen, bietet Phoenix Contact mit der mGuard-Familie eine Reihe an Security-Appliances für verschiedene Anwendungen wie z. B. sichere Fernwartung oder sichere Zugriffe durch Service-Mitarbeiter.

Das mGuard-Produktportfolio

mGuard-Produkte in verschiedenen Bauformen  

Das passende Format für Ihre Applikation: mGuard-Security-Appliances

Mit den mGuard-Produkten erhalten Sie eine maßgeschneiderte Security-Lösung für Ihr industrielles Netzwerk. Die robusten und industrietauglichen Security-Appliances beinhalten Firewall-, Routing- und VPN-Funktionalitäten zum Schutz vor bösartigen Cyber-Attacken und ungewollten Störungen. Darüber hinaus ermöglichen sie die sichere Fernwartung über öffentliche Netze.

Je nach Anforderung bietet Phoenix Contact verschiedene Hard- und Software-Produkte für die Netzwerksicherheit an:

  • Tragschienengeräte und PCI-Karten
  • Portable Hardware, Tischgeräte und 19“-Geräte als Gegenstelle zu mGuard-Feldgeräten
  • Lizenzoptionen
  • Zentrale Management-Software
  • Secure VPN-Client
  • Cloud-Lösungen

Funktionsumfang

Die mGuard-Firmware bietet auf allen mGuard-Security-Appliances den folgenden Funktionsumfang:

  • Stateful Inspection Firewall
  • User Firewall
  • Routing mit NAT (Network Address Translation) und 1:1-NAT
  • Hochsichere IPsec Virtual Private Networks (VPNs) für sicheren Fernzugriff
  • Paketpriorisierung durch Quality of Service (QoS)
  • Integritätsüberwachung von Windows-Dateisystemen zum Schutz gegen Schad-Software
  • Netzwerkmanagement-Unterstützung

Security-Dienstleistungen

Neben einem breiten Produktportfolio bietet Phoenix Contact auch Security-Dienstleistungen an:

Von der konzeptionellen Beratung über die Ausarbeitung detaillierter Security-Konzepte bis hin zur Inbetriebnahme und Einweisung beraten wir Sie gern bei der Absicherung Ihres industriellen Netzwerks.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Schutz von Produktionsrechnern mit Windows XP

Security-Modul mGuard


Netzwerklösungen für den Maschinenbau

Trends und Lösungen für industrielle Datenkommunikation

Weitere Informationen