Zurück zur Übersicht

Anwendungsbeispiele

Phoenix Contact bietet Ihnen ein umfassendes Sortiment an PACT-Stromwandlern mit den passenden Komponenten rund um die Strommessung – von der Haupteinspeisung bis zur Leitzentrale.

Normsignalerzeugung

Normsignalerzeugung mit PACT-Stromwandlern  

Erzeugung von Normsignalen

Der Stromwandler transformiert den Eingangsstrom auf 1 A AC oder 5 A AC. Aus diesem Sekundärstrom erzeugt ein nachgeschalteter Strommessumformer beispielsweise ein 4…20 mA-Normsignal zur Weiterverarbeitung.

Zurück nach oben

Lastüberwachung

Lastenüberwachung mit PACT-Stromwandlern  

Überwachung von Lasten

In Kombination mit einem Stromwandler kann ein Wirkleistungs-Überwachungsrelais die Last selbst größerer Elektromotoren überwachen.

Zurück nach oben

Motormanagement

Motormanagement mit PACT-Stromwandlern  

Motormanagement

PACT-Stromwandler ermöglichen auch bei höheren Strömen den Einsatz von Lastrelais mit Motormanagement.

Zurück nach oben

Prüfschaltungen

PACT-Messwandlertrennklemmen  

Prüfschaltungen mit Messwandler-Trennklemmen

Die kompakten Messwandler-Trennklemmen im CLIPLINE complete-System schützen Ihre Stromwandler sicher vor Zerstörung. Der patentierte Stecker sorgt komfortabel für einen automatischen voreilenden Kurzschluss.

Zurück nach oben

Energiemesstechnik

Energiemessung mit PACT-Stromwandlern  

PACT-Stromwandler leiten Bemessungsströme an Messgeräte weiter

Das breite Produktprogramm der PACT-Stromwandler macht verschiedenste Anwendungen in der Energiemesstechnik möglich: Mit den nachgeschalteten EMpro-Energiemessgeräten können die Kenngrößen direkt im Schaltschrank erfasst, angezeigt und an die SPS weitergeleitet werden.

Zurück nach oben

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55