Konfiguration und Kommunikation

Konfiguration und Kommunikation

Flexibel und hochkommunikativ

Binden Sie das USV-Modul in Ihre Anwendung ein und informieren sich durchgängig über den Zustand Ihrer USV-Lösung.

Zurück zu Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Kategorien

  • Produktliste Zubehör
    Zubehör

    Mit der Software UPS-CONF überwachen und konfigurieren Sie Ihr USV-System. Alle Informationen stehen via Datenkabel zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung.

Suchen in Konfiguration und Kommunikation

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Informieren Sie sich über den Betriebszustand Ihrer Applikation und binden Sie Ihr USV-Modul in Ihre Anwendung ein. Mit der Konfigurations- und Management-Software UPS-CONF überwachen und konfigurieren Sie Ihr USV-System. Über die Schnittstelle zu etablierten industriellen Netzwerken integrieren Sie die QUINT DC-USV einfach in Ihr bestehendes Netzwerk.

Ihre Vorteile

  • Flexibel durch Konfiguration der QUINT UPS an individuelle Anforderungen
  • Funktionsüberwachung mittels grafischer Darstellung aller relevanten Betriebsparameter
  • Übersichtliche Auswertung dank integriertem Datenrekorder
  • Optimale Kommunikation durch die Einbindung in übergeordnete Steuerungen

Konfiguration und Überwachung mit der Software UPS-CONF

Software UPS-CONF  

Flexibel konfigurierbar mit der Software UPS-CONF

Mit der Konfigurations- und Management-Software UPS-CONF überwachen und konfigurieren Sie Ihr USV-System. Die Software steht Ihnen kostenfrei als Download zur Verfügung.

  • Konfiguration: Flexible Anpassung des Verhaltens der QUINT UPS an individuelle Anforderungen.
  • Präventive Funktionsüberwachung: Alle relevanten Betriebsparameter sind grafisch dargestellt, wichtige Meldungen erscheinen im Vordergrund.
  • Integrierter Datenrekorder: Logfile archiviert Ereignisse, z. B. wann und wie lange QUINT UPS Netzausfälle überbrückt hat.

QUINT DC-USV – intelligent und kommunikativ

QUINT DC-USV  

QUINT DC-USV zur Einbindung in Industrial Ethernet und USB

Mit der QUINT DC-USV zur Einbindung in etablierte industrielle Netzwerke sind Sie bereit für Industrie 4.0.

Die Überwachung, Parametrierung oder das Herunterfahren der Anlage in einen sicheren Zustand ist jederzeit und standortunabhängig durch integrierte Schnittstellen möglich:

  • PROFINET
  • EtherNet/IPTM
  • EtherCAT®
  • USB

Signalisierung über Kontakte

Signalisierung  

Funktionsüberwachung durch Signalisierung über Kontakte

Zur Funktionsüberwachung dienen LEDs und potenzialfreie Relaiskontakte. Über die verdrahteten Kontakte liefert die QUINT USV folgende Informationen:

  • Die Last wird über den Energiespeicher versorgt.
  • Der Energiespeicher wird aufgeladen.
  • Ein Alarm steht an.

Intelligente Überwachung des Energiespeichers

Intelligente Überwachung des Energiespeichers  

Intelligente Überwachung des Energiespeichers

Die QUINT DC-USV überwacht den Energiespeicher:

Der angeschlossene Batterietyp wird automatisch erkannt. Durch eine optimal angepasste Ladecharakteristik wird die Lebensdauer der Batterie maximiert. Außerdem sorgt die Adaption des Ladestroms für schnellstmögliche Nachladung und Verfügbarkeit des Energiespeichers.

Komfortable Einbindung in Ihr Netzwerk

Einbindung ins Netzwerk mit Funktionsbausteinen und Gerätebeschreibungen  

Einbindung ins Netzwerk mit Funktionsbausteinen und Gerätebeschreibungen

Wir liefern die passenden Funktionsbausteine für folgende Engineering-Umgebungen gleich mit:

  • PC Worx
  • TIA-Portal
  • Studio 5000
  • TwinCAT

Individuelle Funktionsbausteine für Ihre Steuerung lassen sich mit unseren Gerätebeschreibungen selbst erzeugen. Die Bibliothek ist kostenlos erhältlich auf der Phoenix Contact-Webseite unter „Downloads“ an den Artikeln QUINT-UPS/....

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV