Ladesteuerungen

Ladesteuerungen

Strom tanken – sicher und flexibel

Mit E-Mobility Ladesteuerungen betreiben Sie jede Ladestation. Privat, halböffentlich und öffentlich.

Zurück zu Ladetechnik für Elektromobilität

Kategorien

  • Ladetechnik-Sets
    Ladetechnik-Sets

    Zusammenstellung aller erforderlichen Basiskomponenten zum Aufbau privater oder gewerblicher Ladepunkte.

Suchen in Ladesteuerungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Steuerungs- und Überwachungskomponenten von Phoenix Contact  ermöglichen den Aufbau von AC- und  DC-Ladestationen sowie Systemen nach aktuellen Normen und Standards. Durch das breite Produktportfolio lassen sich unterschiedliche Infrastrukturkonzepte  im privaten, gewerblichen und öffentlichen Anwendungsbereich mit den spezifischen Anforderungen umsetzen.

Ihre Vorteile

  • Normkonforme Produkte für die Errichtung Ihrer Ladestationen
  • Intelligente Ladeinfrastrukturen durch standardisierte Kommunikationsprotokolle
  • Abgestimmte Systembausteine für Ihre Anforderungen
  • Hohe Flexibilität durch umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten

Ladesteuerungen für die Elektromobilität

Ladesteuerungen für AC und DC Anwendungen  

Ladesteuerungen für AC und DC Anwendungen

Die Ladesteuerungen von Phoenix Contact überwachen und steuern das Laden von Elektrofahrzeugen nach geltenden internationalen IEC-, GB/T- und SAE-Normen und Standards. Für alle Anwendungen der Elektromobilität wird die geeignete Steuerungslösung zur Verfügung gestellt.

RCM Module für die Fehlerstromüberwachung

Module zur Differenzstromüberwachung für einen oder zwei Ladepunkte  

Ein- und zweikanaliges Modul zur Differenzstromüberwachung

Die Differenzfehlerstrom-Module der Serie EV-RCM detektieren AC- und DC-Fehlerströme in Anlehnung an die IEC 62752. In Kombination mit vorhandenen Fehlerstromeinrichtungen erhöhen die Module den normativ geforderten Schutzpegel bei der Ladung von Elektrofahrzeugen.

AC-Ladetechnik-Sets

AC-Ladetechnik Set Typ 2  

AC-Ladetechnik Set Typ 2

Mit den AC-Ladetechnik-Sets können Ladestationen einfach und eigenhändig aufgebaut werden. Die Sets enthalten eine Zusammenstellung aller erforderlichen Basiskomponenten zum Aufbau privater oder gewerblicher Ladepunkte. Dank der geprüften Verdrahtungspläne entfällt ein zusätzlicher Entwicklungsaufwand.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


EV Charge Control

Laden Sie Elektrofahrzeuge normgerecht und zuverlässig.


AC-Ladestation

Aufbau einer einfachen AC-Ladestation mit Ladesteuerung.