Kompaktes Prüfstecksystem ohne Betriebsstecker und Wandlerkurzschluss in der Prüfsteckleiste

Modulares Prüfstecksystem ohne Betriebsstecker und Wandlerkurzschluss in der Prüfsteckleiste

Prüfvorgänge servicefreundlich gestalten

Mit FAME 3 SL fassen Sie komplexe Prüfvorgänge in einzelnen Blöcken zusammen.

Zurück zu Prüfstecksystem

Kategorien

Suchen in Kompaktes Prüfstecksystem ohne Betriebsstecker und Wandlerkurzschluss in der Prüfsteckleiste

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

FAME 3 SL vereint die komplexen Schalthandlungen für Funktionsprüfungen von Strom- und Spannungswandler sowie Auslöse- und Signalkontakt in jeweils einzelnen, verschiedenfarbigen und platzsparenden Blöcken. Das System arbeitet nach dem Öffnerprinzip. Ein Betriebsstecker wird nicht benötigt. Die automatische Wandlerkurzschlussfunktion wird mit Steckbrücken in der Prüfsteckleiste sichergestellt.

Ihre Vorteile

  • Einfach und zeitsparend durch funktionales Zusammenfassen von Schalthandlungen
  • Maximale Sicherheit mit voreilendem und automatischem Wandlerkurzschluss, berührgeschützes Design
  • Kompakter Prüfblock und Steckerausführung für platzsparenden Wandeinbau
  • Sicherer Prüfablauf durch kodierte und rastbare Steckerausführung
  • Schnelle Zuordnung der Funktion durch farbliche Kennzeichnung
  • Kompakter Schraubanschluss für Ring- und Gabelkabelschuhe
  • Konfigurierbare Kurzschlussbrückung in der Prüfsteckleiste mit standardisiertem CLIPLINE complete-Systemzubehör

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55