Ladekabel und Ladesteckdosen für die Elektromobilität

Ladekabel und Ladesteckdosen

Sicher, zuverlässig und komfortabel

Unsere Ladestecksysteme setzen Maßstäbe in der Energieversorgung elektrisch betriebener Fahrzeuge.

Zurück zu Ladetechnik für die Elektromobilität

Kategorien

  • DC-Ladekabel
    DC-Ladekabel

    Ladekabel für schnelles Mode-4-Laden mit Gleichstrom nach CCS Typ 1, CCS Typ 2 und GB/T-Standard.

  • AC-Ladekabel
    AC-Ladekabel

    Ladekabel für konventionelles Mode-3-Laden mit Wechselstrom nach Typ 1, Typ 2 und GB/T-Standard.

  • Ladesteckdosen für Elektroautos
    Ladesteckdosen für Elektroautos

    Fahrzeug-Ladedosen für konventionelles AC- und schnelles DC-Laden von Elektrofahrzeugen nach CCS Typ 1, CCS Typ 2 und GB/T-Standard

  • Ladesteckdosen für Ladestationen
    Ladesteckdosen für Ladestationen

    Infrastruktur-Ladedosen zur Montage in Ladestationen für konventionelles Mode-3-Laden mit Wechselstrom nach Typ 2 und GB/T-Standard.

  • Zubehör
    Zubehör für Ladekabel und Ladesteckdosen

    Halterungen und Reparatur-Kits für Ladekabel sowie Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedosen.

Suchen in Ladekabel und Ladesteckdosen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Dank versilberter Leistungs- und Signalkontakte, hochgenauer Temperaturüberwachung und integrierter Verriegelung sind unsere Ladekabel und Ladesteckdosen sicher und zuverlässig im Betrieb. Durch ihr ansprechendes, ergonomisches Design lassen sie sich leicht und komfortabel handhaben.

Ihre Vorteile

  • Vollständiges und normkonformes Produktprogramm für Typ 1, Typ 2 und GB/T
  • Effiziente Leistungsübertragung und Langzeitstabilität dank versilberter Kontaktoberflächen
  • Sicheres Laden durch Temperaturüberwachung und innovative Verriegelungsmechanismen
  • Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001

Ladestecksysteme für weltweit alle Anwendungen

Übersicht aller Ladestecksysteme  

Übersicht aller Ladestecksysteme

Ob Laden am Wechselstromnetz oder schnelles Laden mit Gleichstrom, Phoenix Contact bietet weltweit passende Ladestecksysteme.

  • Typ 1 für Nordamerika und Japan
  • Typ 2 für Europa und weitere Länder
  • GB/T für China

DC-Ladekabel für Schnellladestationen

DC-Ladekabel für das schnelle Laden mit Gleichstrom  

DC-Ladekabel für das schnelle Laden mit Gleichstrom

Bei uns erhalten Sie normkonforme Ladekabel für das weltweite Schnellladen mit Gleichstrom. Unterstützt werden Ladeleistungen bis 250 kW.

Die gekühlten Varianten für High Power Charging (HPC) erreichen sogar Ladeleistungen bis 500 kW. Damit wird der Ladevorgang vergleichbar mit dem Betanken eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor.

AC-Ladekabel für Elektroautos, Ladestationen und Wallboxen

AC-Ladekabel für das konventionelle Laden mit Wechselstrom  

AC-Ladekabel für das konventionelle Laden mit Wechselstrom

Für das konventionelle Laden mit Wechselstrom bieten wir ein komplettes Portfolio an AC-Ladekabeln für Ladeleistungen bis 26 kW.

Neben Varianten mit offenem Leitungsende für das Anbringen an eine Ladestation oder Wallbox erhalten Sie auch mobile Kabel für den Kofferraum des Elektroautos.

Für ihr ergonomisches Design und die moderne Formensprache wurden die Ladestecker mit dem German Design Award und dem iF Design Award ausgezeichnet.

Ladesteckdosen für Ladestationen und Wallboxen

Infrastruktur-Ladedose mit Aktuator, Schutzdeckel und Anbaurahmen  

Infrastruktur-Ladedose Typ 2 mit Schutzdeckel

Unsere Infrastruktur-Ladedosen kommen in AC-Ladesäulen und Wallboxen zum Einsatz und ermöglichen das Laden eines Fahrzeugs über ein mobiles Ladekabel.

Erhältlich sind die Ladesteckdosen für den europäischen Typ-2-Standard und für den chinesischen GB/T-Standard. Der Typ-1-Standard für Nordamerika und Japan sieht keine Infrastruktur-Ladedose vor.

Ladesteckdosen für Elektroautos und Nutzfahrzeuge

CCS-Fahrzeug-Ladedosen für das AC- und DC-Laden  

CCS-Ladedosen zum AC- und DC-Laden von Elektrofahrzeugen

Die universellen Fahrzeug-Ladedosen für das amerikanische und europäische Combined Charging System (CCS) erlauben DC- und AC-Laden mit nur einem Steckgesicht.

Durch die einheitlichen Abmessungen der sogenannten Inlets können Automobilhersteller bei allen Fahrzeugmodellen denselben Bauraum in der Karosserie vorsehen.

Neben den CCS-Inlets finden Sie bei uns auch DC-Inlets für den chinesischen GB/T-Standard.

Zubehör für Ladekabel und Ladesteckdosen

Schutzdeckel für Ladesteckdosen und Halterungen für Ladekabel  

Schutzdeckel für Ladesteckdosen und Halterungen für Ladekabel

Unsere Halterungen für AC- und DC-Ladekabel sorgen während der Ladepausen für einen sicheren Halt des Fahrzeug-Ladesteckers und schützen ihn vor Wettereinflüssen.

Zum Schutz der AC-Infrastruktur-Ladedosen vor Niederschlag und Vandalismus finden Sie bei uns selbstschließende und selbstöffnende Schutzdeckel.

Mit unseren Reparaturkits lassen sich Steckgesichtrahmen und Leistungskontakte eines beschädigten HPC-Ladesteckers schnell und kostengünstig austauschen.


Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55