Schaltschrankleuchten

Schaltschrankleuchten

PLD-Schaltschrank-leuchten – Optimale Ausleuchtung, schnell installiert

Machen Sie das Beste aus Ihrer Schaltschrankbeleuchtung.

Zurück zu Beleuchtung und Signalisierung

Kategorien

Suchen in Schaltschrankleuchten

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

PLD-Schaltschrankleuchten sorgen für eine optimale Ausleuchtung Ihres Schaltschranks, auch im unteren Bereich, und sind im Handumdrehen werkzeuglos installiert. Wählen Sie aus zwei Leistungsklassen und einem besonders flexiblen Produktportfolio die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Leuchte.

Ihre Vorteile

  • Optimale Ausleuchtung des gesamten Schaltschranks dank hochwertiger Optik oder Prismatik
  • Schnelle, werkzeuglose Montage und flexible Nutzung durch Rasthaken-/Klicksystem oder Magnetbefestigung
  • UL-Zulassung erlaubt einen Einsatz auch auf dem nordamerikanischen Markt
  • Serienschaltung ermöglicht eine Zeitersparnis durch geringeren Verkabelungsaufwand
  • Hohe LED-Lebensdauer eliminiert Wartungsaufwand oder Leuchtenaustausch

PLD-Schaltschrankleuchten der 600er-Klasse

PLD-Schaltschrankleuchte der 600er-Klasse  

Die PLD-Schaltschrankleuchte der 600er-Klasse lässt sich hinter oder unter dem Schaltschrankprofil werkzeuglos installieren

In die Leuchten der 600er-Klasse ist eine hochwertige Optik integriert. Diese erlaubt unabhängig von der Schaltschrankbreite eine optimale Ausleuchtung Ihres Schaltschranks bis ganz nach unten. Darüber hinaus verfügen die Leuchten über einen Bewegungsmelder und optional über eine länderspezifische Steckdose für eine schnelle und unkomplizierte Wartung Ihres Schaltschranks.

  • Optimale Ausleuchtung des Schaltschrank-Innenraums, auch im unteren Bereich dank hochwertiger Optik
  • Weltweite Einsatzmöglichkeit und verringerter Bestellaufwand dank AC-Weitbereichseingang und länderspezifischer Steckdosen
  • Integrierter Sensor spart Dispositions- und Installationskosten für Türpositionsschalter
  • Werkzeuglose Installation mit dem patentierten Rasthakensystem spart Zeit und erhöht die Flexibilität

PLD-Schaltschrankleuchten der 400er-Klasse

PLD-Schaltschrankleuchte der 400er-Klasse  

Die PLD-Schaltschrankleuchten der 400er-Klasse gibt es in drei verschiedenen Längen

Die 24 V DC-Leuchten der 400er-Klasse runden das Produktportfolio ab. Haben Sie weniger Platz im Schaltschrank oder suchen Sie eine kostengünstige Variante und wollen dennoch eine optimale Ausleuchtung erzielen, ist die 400er-Klasse die richtige Wahl. Aus verschiedenen Längenvarianten wählen Sie die für Ihre Bedürfnisse passende Leuchte aus. Das schwenkbare Lichtaustrittsfenster und die verschiedenen Montagemöglichkeiten eröffnen Ihnen auch mit dieser Leuchtenvariante höchste Flexibilität.

  • Optimale Ausleuchtung des Schaltschrank-Innenraums, auch im unteren Bereich dank Prismatik
  • Klicksystem für eine werkzeuglose, schnelle Montage reduziert Installationskosten und erhöht die Flexibilität
  • Individuelle Anpassung an den jeweiligen Schaltschrank durch verschiedene Leuchtenlängen und schwenkbares Lichtaustrittsfenster
  • Ansteuerung über einen Türpositionsschalter ermöglicht eine effiziente Wartung

LED-Beleuchtung – Mehr als nur Licht

PLD-Schaltschrankleuchten verfügen über eine LED-Lebensdauer von mindestens 50.000 Stunden  

PLD-Schaltschrankleuchten verfügen über eine LED-Lebensdauer von mindestens 50.000 Stunden

Langlebig, sparsam und besonders kompakt – nutzen Sie die Vorteile moderner LED-Technik jetzt auch in Ihrem Schaltschrank.

Die hohe LED-Lebensdauer der PLD-Schaltschrankleuchten von mindestens 50.000 Stunden vermeidet Wartungskosten durch Leuchten- oder Leuchtmitteltausch und ist unabhängig von Schaltzyklen. Gleichzeitig verringern Sie Ihren Energieverbrauch und profitieren von den kompakten Abmessungen der Leuchten.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service