CC-Link

CC-Link

Hochgeschwindigkeit in M12

Daten zur Steuerung übertragen und Informationen in der Fertigungsebene schnell kontrollieren.

Zurück zu Feldbuskomponenten und -systeme

Kategorien

Suchen in CC-Link

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Realisieren Sie Ihr CC-Link-Netzwerk mit Phoenix Contact. Wir bieten ein umfangreiches Produktprogramm in hoher Schutzart, ob als konfektionierbare oder umspritzte M12-Steckverbinder mit Kabel.

Ihre Vorteile

  • Alles aus einer Hand – durchgehendes Produktprogramm für die Verkabelung im Feld
  • Einfache Montage: Anschließen ohne Spezialwerkzeug
  • Vielseitiger industrieller Einsatz, da mit anderen Herstellern kombinierbar
  • Hohe Flexibilität durch kundenspezifische Anpassungen unserer Artikel

CC-Link-Technologie

CC-Link-Topologie  

CC-Link-Topologie

Ob für automatisierte Produktionsanlagen oder Logistiksysteme: Realisieren Sie Ihr industrielles CC-Link-Netzwerk mit Steckverbindern und Kabeln von Phoenix Contact.

CC-Link (Control and Communication Link) ist das Hochgeschwindigkeits-Netzwerk für Kontroll- und Informationsdaten. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 10 MBit/s hat CC-Link eine maximale Reichweite von 1.200 m bei bis zu 64 Teilnehmern.

Profitieren Sie von den Vorteilen des CC-Link-Systems:

  • Anwendung in der Fertigungsebene
  • Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit Stichleitungen
  • Übertragungsrate bis zu 10 MBit/s

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Feldbuskomponenten – Konverter