neu
Systemfreie, steckbare I/Os für kompakte Stationen.
Die steckbaren Axioline Smart Elements sind systemfreie Module ohne Buskommunikation. Das einzelne Element trägt nur die I/O-Funktionalität. Erst in Verbindung mit einem Backplane, das ähnlich wie ein Adapter funktioniert, wird die Buskommunikation für das jeweilige I/O-System realisiert. Somit sind die Axioline Smart Elements universell und flexibel einsetzbar.
1 | Kompaktes Gerätedesign – 8 oder 16 Anschlusspunkte auf einer Grundfläche von 15 mm x 62 mm, Leiterquerschnitt 1,5 mm² mit Aderendhülse inkl. Kunststoffkragen, Rastermaß 3,5 mm |
---|---|
2 | Push-in-Anschlusstechnik – Werkzeugloser Leiteranschluss |
3 | Systemfreie Schnittstelle – Ermöglicht unterschiedlichste Lösungskonzepte |
4 | Manueller Entriegelungsmechanismus – Einfache und schnelle Montage |
Das Portfolio bietet unterschiedlichste Funktionalitäten von IO-Link-Master, digitalen und analogen Ein- und Ausgängen bis hin zu Safety-Modulen sowie weiteren Funktionsmodulen.
Durch den geringen Parametrierungsaufwand zur Inbetriebnahme und im Austauschfall sind die Axioline Smart Elements weniger fehleranfällig. Somit wird Ihre Inbetriebnahmezeit reduziert.
Der große Leitungsquerschnitt von 1,5 mm² mit Aderendhülse und Kunststoffkragen für I/O-Signale sorgt für einen geringen Spannungsabfall selbst bei größeren Leitungslängen.
Nutzen Sie Axioline Smart Elements auch für Anwendungen der funktionalen Sicherheit, um Ihre Maschinen sicher abzuschalten.
Die sicheren Eingangs- und Ausgangsmodule sowie nicht-sichere Smart Elements können Sie besonders platzsparend auf einem Backplane kombinieren.
Die I/Os sind TÜV-zertifiziert und nutzen das sichere PROFIsafe-Kommunikationsprotokoll. Somit erfüllen sie die höchsten Sicherheitsanforderungen bis PL e und SIL 3.
Realisieren Sie Ihr Steuerungskonzept mit unserem PROFINET-Controller mit integrierter PROFIsafe-Sicherheitssteuerung.
Innerhalb einer Axioline F-Station können Sie klassische Axioline F-Module mit Axioline F-Backplanes inklusive der Axioline Smart Elements beliebig kombinieren. So betreiben Sie Axioline Smart Elements an bereits bestehenden Axioline F-Buskopplern oder Axiocontrol-Steuerungen, z. B. PLCnext Control oder klassischen SPS.
Die speziell entwickelten Axioline F-Backplanes bieten vier und sechs Smart Elements-Steckplätze. Aufgrund der Flexibilität können Sie die Axioline Smart Elements an beliebiger Stelle im Axioline F-Backplane stecken. Durch den zweizeiligen Aufbau der Backplanes ergibt sich hierbei eine enorme Baubreitenreduzierung der I/O-Station.
Feature | Vorteil | Nutzen | |
---|---|---|---|
1 | Frei steckbar | Keine Steckregeln der Axioline Smart Elements vorhanden | Ermöglicht passgenaue I/O-Konfigurationen auf einem Axioline F-Backplane-Modul |
2 | 2 unterschiedliche I/O-Funktionen frei wählbar auf 15 mm Breite (Mischmodularität) | Ermöglicht ein flexibles und bedarfsorientiertes I/O-Konzept | Hohe Flexibilität bei reduzierter Artikelvarianz |
3 | Sehr kompakte I/O-Lösung | Werden Axioline Smart Elements vertikal zweireihig auf einem Backplane-Modul gesteckt, so erhalten Sie bis zu 32 Kanäle auf 15 mm Breite | Weniger Platzbedarf auf der Tragschiene ermöglicht kompakte Schaltschranklösungen |
4 | Reduzierter Verdrahtungsaufwand in der Versorgung | Über die Einspeisung des Backplanes realisieren Sie die Logik- und Sensorversorgung für bis zu 6 Axioline Smart Elements | Reduzierung der Installationszeiten (Anschlusszeiten) |
5 | Kompatibel zu allen Axiocontrol, Axioline F-Buskopplern und I/O-Modulen | Erhöhte Modularität durch erweitertes SPS- und I/O-Portfolio | Geräte der Axioline F- und Axiocontrol-Familie erweitern den Lösungsumfang der Axioline Smart Elements |
6 | Umsetzung alternativer I/O-Konfigurationen der I/O-Station bei gleichbleibender Baubreite | Slot-Cover-Elemente reservieren einen Steckplatz für eine alternative oder zukünftige I/O-Konfiguration | Einfache Erweiterung des Funktionsumfangs der I/O-Station bei gleichem Platzbedarf |
"$pageName" auf