Axioline F - das blockmodulare I/O-System

Axioline F

Schnell, robust, einfach

Schnelle Datenerfassung und einfache Handhabung – auch unter widrigsten Bedingungen.

Zurück zu I/O-Systeme für den Schaltschrank (IP20)

Kategorien

Suchen in Axioline F - das blockmodulare I/O-System

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Axioline F ist das I/O-System in blockmodularer Bauweise für den Schaltschrank. Offen für alle Ethernet-basierten Kommunikationsprotokolle und verfügbar in verschiedenen Bauformen ermöglicht Ihnen Axioline F höchste Flexibilität.

Ihre Vorteile

  • Steigerung des Maschinen-Outputs durch besonders schnelle und synchrone Signalerfassung
  • Besonders robuste Mechanik, Schock- und Vibrationsfestigkeit halten auch widrigsten Bedingungen stand und erhöhen die Anlagenverfügbarkeit
  • Installationszeit reduzieren durch schnelle Verdrahtung und einfache Handhabung
  • Eine große Auswahl an I/O-Modulen erlaubt eine Vielzahl von unterschiedlichsten Stationsaufbauten und erhöht die Flexibilität
  • Das I/O-System Axioline F ist Teil des COMPLETE line-Systems

Axioline F – Der Spezialist im Schaltschrank

Das I/O-System Axioline F mit seinen  Vorteilen
1Beste Konnektivität über PLCnext Control oder Buskoppler
2Einfache Mischbarkeit mit Axioline Smart Elements
3Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch besonders robuste Mechanik, Schock- und Vibrationsfestigkeit
4Einfacher und schneller Stationsaufbau dank werkzeugloser Installation
5Steckbarer Peripherieanschluss bei allen Standard-Axioline F-Modulen
6Standard- und eigensichere I/O-Module direkt mischbar
7Durchgängig Push-in-Anschlusstechnik
8Schnelle und intuitive Verdrahtung durch farbliche Kennzeichnung der Kontaktstellen, auch bei Mehrleiteranschluss

Von der Komponente bis zum System

Mit Axioline F erhalten Sie ein I/O-System für jede Anforderung in modularer Bauweise. Schnelle und synchrone Signalerfassung steigert Ihren Maschinen-Output, egal ob mit Phoenix Contact-Steuerung oder in allen gängigen Netzwerken mit einem passenden Buskoppler.

Sicherheitsapplikationen realisieren Sie mit PROFIsafe oder SafetyBridge Technology. Des Weiteren bieten wir eine Auswahl an I/O-Modulen mit unterschiedlichsten Funktionen.

Axiocontrol-Steuerung, Buskoppler, sichere I/Os und I/Os mit diversen Funktionen

Axiocontrol-Steuerung, Buskoppler, sichere I/Os und I/Os mit diversen Funktionen

Kombinieren Sie Axioline Smart Elements mit Axioline F

Axioline Smart Elements im I/O-System Axioline F  

Kompatibilität der Axioline Smart Elements im I/O-System Axioline F

Innerhalb einer Axioline F-Station können Sie Axioline F-Backplanes inklusive der Axioline Smart Elements und Axioline F-Module beliebig miteinander kombinieren. So können Sie Axioline Smart Elements an den bereits bestehenden Axioline F-Buskopplern oder Axiocontrol-Steuerungen betreiben.

Das gesamte Produktspektrum zur Realisierung der jeweiligen Anwendung umfasst mehr als 80 Komponenten. Dazu zählen zusätzlich zu den Axioline Smart Elements und Axioline F-Backplanes alle Axioline F-Module, Axioline F-Buskoppler sowie die Axiocontrol-Steuerungen.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


I/O-System Axioline F

Funktionen und Möglichkeiten des I/O-Systems Axioline F


Axioline F - Profinet

Inbetriebnahme einer Profinet I/O-Station im TIA Portal


Axioline F - IEC 61850

Konfiguration einer GOOSE-Kommunikation