Zurück zur Übersicht

Axioline F: einfache IEC 61850-Integration

Einfache IEC 61850 Integration für die Energiewirtschaft

Als besonders robustes I/O-System ist Axioline F prädestiniert für den Einsatz im Energieumfeld. Mit dem Buskoppler für IEC 61850 und den I/O-Modulen für erhöhte Nennspannungen und entsprechende Spannungsfestigkeit integrieren Sie Axioline F problemlos in IEC 61850 Applikationen. Profitieren Sie dabei ins besonders von der einfachen Handhabung und dem flexiblen Stationsaufbau.

Energietechnik mit Axioline F und Axiocontrol

Topologie zur Integration von MMS- und GOOSE-Kommunikation  in einem Kraftwerk  

Topologie zur Integration von MMS- und GOOSE-Kommunikation in einem Kraftwerk

Die Integration von Umschalteinrichtungen zur Steuerung der Sammelschienen kann durch die Nutzung der schnellen Querkommunikation GOOSE einfach realisiert werden. Der gleichzeitige Einsatz von Buskoppler und Steuerung bietet maximale Flexibilität.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55