Axioline E- IO-Link-Devices

Axioline E – IO-Link-Devices

Mehr Möglichkeiten

Nutzen Sie IO-Link-Devices zur flexibleren Kommunikation.

Zurück zu Axioline E - das blockmodulare I/O-System

Kategorien

Suchen in Axioline E - IO-Link-Devices

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

IO-Link-Devices für Axioline E bieten Ihnen die Möglichkeit, den Funktionsumfang der Axioline E-Geräte zu erhöhen. Erfassen Sie wirtschaftlich analoge Signale im Feld oder erhöhen Sie die Kanalzahl für digitale, dezentrale I/Os mit den IO-Link-I/O-Boxen.

Ihre Vorteile

  • Wirtschaftliche Erfassung und Ausgabe von analogen Ein- und Ausgabesignalen im Feld
  • Effiziente Erfassung und Ausgabe verteilter Signale im Feld durch IO-Link-I/O-Boxen
  • Schneller Anschluss von Sensoren und Aktoren dank SPEEDCON-Schnellverriegelung

Sichere Signale im Feld erfassen und ausgeben

Sichere IP67-I/O-Box Axioline E Safe  

Sichere IP67-I/O-Box mit IO-Link

Axioline E Safe ist als sichere IP67-I/O-Box ein neues Familienmitglied im blockmodularen Axioline E-System. Mit dieser I/O-Box verarbeiten Sie sichere Ein- und Ausgänge außerhalb vom Schaltschrank.

Die sichere IP67-I/O-Box verfügt über acht sichere Eingänge, vier sichere Ausgänge und eine IO-Link-Schnittstelle. Sie können die I/O-Box in SafetyBridge Technology- und PROFIsafe-Anwendungen einsetzen. Das Safety-Protokoll wird dabei über einen IO-Link-Master in das Standardnetzwerk übertragen. Dank SPEEDCON-Schnellverriegelung lassen sich Sensoren und Aktoren besonders schnell und einfach anschließen.

Modularität im Feld

Mit den IO-Link-Devices für Axioline E passen Sie sich Ihrem I/O-Aufkommen an. Erweitern Sie mit bis zu acht IO-Link-Devices den Axioline E-IO-Link-Master zu einer modular erweiterbaren I/O-Station, um verteilte Signale in Ihrer Anlage oder Maschine zu erfassen oder auszugeben. Hierbei sind Sie in Ihrer Anlagenplanung nahezu netzwerkunabhängig. Axioline E bietet für alle gängigen Netzwerke einen IO-Link-Master – im Kunststoff -und Metallgehäuse.

Modularität im Feld durch IO-Link-Devices für Axioline E  

IO-Link-Devices erweitern den Funktionsumfang eines Axioline E-Geräts

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Downloads

Weitere Informationen

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/chde/web/main/products/subcategory_pages/Axioline_E_the_block-modular_IO_system_P-21-12-01/16aa8b08-57e7-470f-8b8d-e8ac316deffe