Zurück zur Übersicht

Tipps zur Installation

Sicherlich möchten Sie Ihre Sensor-/Aktor-Verkabelung bestmöglich installieren. Ob in rauer Industrieumgebung, für eine lange Lebensdauer, überhaupt um Kosten zu senken.

Biegeradius

Installation Sensor-/Aktor-Verkabelung: Biegeradius  

Installation Sensor-/Aktor-Verkabelung: Biegeradius

Bei der bewegten Installation ist eine großzügige Auslegung des Biegeradius von Vorteil.

Beachten Sie: Je größer der Biegeradius, umso kleiner sind die Spannungen, die durch die Bewegung entstehen.

Die Folge ist eine erhöhte Lebensdauer der Leitung. Berücksichtigen Sie dabei die minimalen leitungsspezifischen Biegeradien.

Zurück nach oben

Beanspruchung

Installation Sensor-/Aktor-Verkabelung: Beanspruchung  

Installation Sensor-/Aktor-Verkabelung: Beanspruchung

Sorgen Sie für eine ausreichende Leitungsschlaufe am Verbindungspunkt. Dadurch vermeiden Sie die frühzeitige Ermüdung des Materials.

Bei zusätzlich auftretenden Belastungen bleibt außerdem Spielraum, um Spannungen abzufangen.

Zurück nach oben

Bewegte Installation

Installation Sensor-/Aktor-Verkabelung: Leistungslänge  

Installation Sensor-/Aktor-Verkabelung: Leistungslänge

Achten Sie bei der bewegten Installation auf eine angemessene Leitungslänge. Damit werden Zugbeanspruchungen bestmöglich abgefangen.

Eine angemessene Leistungslänge erhalten Sie zum Beispiel über Kabelschleifen und C-Schleppketten.

Zurück nach oben

Leitung in Energieführungsketten

Installation Sensor-/Aktor-Verkabelung: Leitung in Energieführungsketten  

Installation Sensor-/Aktor-Verkabelung: Leitung in Energieführungsketten

Verlegen Sie Leitungen mit gleichen Durchmessern innerhalb von Energieführungsketten einzeln und lose nebeneinander.

Sind die Durchmesser verschieden, dann bauen Sie Trenn- oder Zwischenstege ein – für eine lange Lebensdauer.

Verteilung der Leitungen

Verlegen Sie schwere Leitungen nach außen. Unsere leichten Sensor-/Aktor-Kabel nach innen.

Am besten sind die Kabel beidseitig zugentlastet. Mindestens jedoch am beweglichen Ende der Schleppkette.

Frei im Krümmungsradius

Sorgen Sie dafür, dass die Leitungen sich vollkommen frei im Krümmungsradius bewegen. Damit wird eine Zwangsführung der Schleppkette vermieden.

Wichtig: Achten Sie beim Verlegen der Leitungen auf die Angaben des Schleppkettenherstellers.

Zurück nach oben

Kabelbündelung

Installation Sensor-/Aktor-Verkabelung: Kabelbündelung  

Installation Sensor-/Aktor-Verkabelung: Kabelbündelung

Beachten Sie beim Bündeln von Einzelleitungen, dass sich die Kabel frei bewegen lassen und die Leitungen nicht deformiert werden.

Um Rundleitungen mit großen Unterschieden im Außendurchmesser zu verlegen, werden Zwischenstege verwendet.

Zurück nach oben

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Sensor-/Aktor-Kabel