AC-Ladesteuerungen

AC-Ladesteuerungen

Strom tanken – weltweit

Für jeden Anwendungsfall erhalten Sie weltweit optimal abgestimmte AC-Ladesteuerungen.

Zurück zu Ladesteuerungen

Kategorien

Suchen in AC-Ladesteuerungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die E-Mobility-Steuerungen von Phoenix Contact ermöglichen den Aufbau von Ladestationen nach aktuellen internationalen Normen und Standards und gewährleisten ein hohes Maß an Interoperabilität mit Elektrofahrzeugen. Für den Aufbau von privaten, gewerblichen oder öffentlichen AC-Ladepunkten stehen optimale Steuerungslösungen für den europäischen, nordamerikanischen und chinesischen Raum zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Optimal abgestimmte Steuerungen für jeden Anwendungsfall
  • Einfache Umsetzung von intelligentem Lademanagement
  • Normkonformes AC-Laden nach IEC 61851-1, SAE J1772, GB/T 20234
  • Einfache Einbindung in Managementsysteme durch standardisierte Kommunikationsschnittstellen

EV Charge Control Basic

EVCC Basic ist die Steuerungslösung für den Heimbereich  

EVCC Basic für private Ladepunkte

EV Charge Control Basic ist eine kompakte, kostengünstige Steuerungslösung speziell für einfache Ladepunkte – zum Beispiel für den Aufbau von Wandladestationen. Für den Aufbau von Wandladestationen in der heimischen Garage, in Carports oder in Tiefgaragen.
Die AC-Ladesteuerung EV Charge Control Basic ist erhältlich als Tragschienengerät, aber auch als lackierte Leiterplatte für raue Umgebungen. Als weitere Variante ist sie außerdem mit steckbarer MSTB-Anschlusstechnik für platzsparende und schnelle Installationen in Ladestationsgehäusen erhältlich.

EV Charge Control Basic NAR

EVCC Basic NAR ist die Steuerungslösung für private und gewerbliche Anwendungen im nordamerikanischen Raum  

EVCC Basic NAR für private und gewerbliche Anwendungen im nordamerikanischen Raum

Die AC-Ladesteuerung EVCC Basic NAR ist speziell für privat und gewerblich genutzte Ladestationen im nordamerikanischen Markt konzipiert. Durch die Zertifizierung nach UL-Standards erfüllt sie alle normativen Anforderungen für schlüsselfertige Lösungen.

EV Charge Control Advanced

EVCC Advanced ist die Steuerungslösung für den gewerblichen Bereich.  

EVCC Advanced für gewerbliche Ladeinfrastruktur

Der EV Charge Control Advanced integriert alle notwendigen Steuerungsfunktionen des gewerblichen Ladepunkts und bietet umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten. Die Ladesteuerung unterstützt unter anderem das Last- und Energiemanagement auf Firmengeländen und Parkplätzen.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55