Produktliste THERMOMARK GO SERIES

Filter

10 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Thermotransferdrucker - THERMOFOX - 0803984

Tragbarer Thermotransferdrucker für Rollenmaterialien

Thermotransferdrucker-Set - THERMOFOX SET - 0803986

Tragbarer Thermotransferdrucker für Rollenmaterialien mit Zubehör (Adapter, Akku, USB-Kabel, Materialien MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK) im Hartschalenkoffer

Thermotransferdrucker-Set - THERMOFOX SET CN - 0803987

Tragbarer Thermotransferdrucker für Rollenmaterialien mit Zubehör (Adapter, Akku, USB-Kabel, Materialien MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK) im Hartschalenkoffer, Version mit chinesischer Firmware und chinesischer Tastatur

Thermotransferdrucker - THERMOFOX CN - 0803985

Tragbarer Thermotransferdrucker für Rollenmaterialien, Version mit chinesischer Firmware und chinesischer Tastatur

Thermotransferdrucker-Set - THERMOFOX SET RU - 1037743

Tragbarer Thermotransferdrucker für Rollenmaterialien mit Zubehör (Adapter, Akku, USB-Kabel, Materialien MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK) im Hartschalenkoffer, Version mit russischer Firmware und russischer Tastatur

Thermotransferdrucker - THERMOFOX RU - 1037760

Tragbarer Thermotransferdrucker für Rollenmaterialien, Version mit russischer Firmware und russischer Tastatur

neu

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO - 1090747

Mobiler Thermotransferdrucker für Markierungsmaterialien im Kassettenformat inkl. Zubehör. Der Drucker kann sowohl vorgestanzte Etiketten und Schilder als auch Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm bedrucken. Lieferumfang: Akku, Netzteil inkl. 4 Adapter, USB-Kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, Kurzanleitung

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO.K - 1184146

Mobiler Thermotransferdrucker für Markierungsmaterialien im Kassettenformat. Der Drucker kann Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm bedrucken.

Thermotransferdrucker-Set - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Mobiler Thermotransferdrucker für Markierungsmaterialien im Kassettenformat inkl. Zubehör im praktischen Koffer. Der Drucker kann Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm bedrucken.
Lieferumfang: Koffer, Akku, Netzteil inkl. 4 Adapter, USB-Kabel, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, Kurzanleitung

Thermotransferdrucker-Set - THERMOMARK GO SET - 1221548

Mobiler Thermotransferdrucker für Markierungsmaterialien im Kassettenformat inkl. Zubehör im praktischen Koffer. Der Drucker kann sowohl vorgestanzte Etiketten und Schilder als auch Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm bedrucken. Lieferumfang: Koffer, Akku, Netzteil inkl. 4 Adapter, USB-Kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, Kurzanleitung

10 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55