Approbation
Anschlussart
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 65,6 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 73,8 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 12, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 81,5 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 14, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 89,7 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 16, Polzahl: 8, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 97,8 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 18, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 106,6 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 20, Polzahl: 10, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 114,8 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 22, Polzahl: 11, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 122,3 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 24, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 131,2 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 26, Polzahl: 13, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 138,6 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage
"$pageName" auf