Produktliste Schutzschläuche

Filter

462 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Material



Dichtring - WP-OR M40 - 3241193

Dichtring, Höhe: 2,5 mm, Durchmesser: 43 mm, Farbe: schwarz

Flachdichtung - WP-FS IP68 M32 - 3241164

Flachdichtung, Höhe: 2,2 mm, Durchmesser: 44 mm, Farbe: schwarz

Flachdichtung - WP-FS HF IP68 PG11 - 3241182

Flachdichtung, Höhe: 2 mm, Durchmesser: 22,5 mm, Farbe: grün

Flachdichtung - WP-FS HF IP68 PG36 - 3241186

Flachdichtung, Höhe: 2,5 mm, Durchmesser: 54 mm, Farbe: grün

Flachdichtung - WP-FS HF IP68 M16 - 3241175

Flachdichtung, Höhe: 1,8 mm, Durchmesser: 23 mm, Farbe: grün

Flachdichtung - WP-FS IP68 PG29 - 3241171

Flachdichtung, Höhe: 2,5 mm, Durchmesser: 43 mm, Farbe: schwarz

Dichtring - WP-OR PG16 - 3241197

Dichtring, Höhe: 2 mm, Durchmesser: 24 mm, Farbe: schwarz

Spiralschlauch - WG-S HF 40 - 3241113

Spiralschlauch, zur einfachen Bündelung und Führung von Leitern und Leitungen, bietet Schutz gegen leichte mechanische Beanspruchung

Kabelschutz Endtülle - WP-SC BRASS WP PVC 27 - 3241076

Endtüllen als Kabelschutz, aus Messing, für WP-STEEL PVC C

Spiralschlauch - WG-S HF 70 - 3241117

Spiralschlauch, zur einfachen Bündelung und Führung von Leitern und Leitungen, bietet Schutz gegen leichte mechanische Beanspruchung

462 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55