Produktliste Strangprofilgehäuse UM-BASIC

Filter

23 Treffer

Elektronikgehäuse - UM-BASIC PROFILE - 2200149

Aufbaugehäuse, Unterteil, Farbe: lichtgrau, Länge: 1000 mm, Höhe: 40 mm, Hinweis: benötigte Profillänge = Leiterplattenlänge - 17 mm

Elektronikgehäuse-Komponente - UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - 2202018

Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 72 mm

Elektronikgehäuse-Komponente - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 72 mm

Elektronikgehäuse-Komponente - UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - 2202021

Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-PRO-Profile der Leiterplattenbreite 108 mm

Elektronikgehäuse-Komponente - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 108 mm

Elektronikgehäuse-Komponente - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 122 mm

Elektronikgehäuse-Komponente - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 122 mm

Elektronikgehäuse - UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - 2202035

Aufbaugehäuse, Abdeckung, Farbe: transparent, Breite: 73 mm, Länge: 1000 mm, Höhe: 24 mm, Hinweis: max. Länge der Abdeckung = Leiterplattenlänge - 19 mm

23 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55