Produktliste Kunststoff-Rundsteckverbinder für Leistung

Filter

40 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kodierelement - PRC FC-M CODE-BK - 1014496

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kodierelement, Material Gehäuse: PA 6.6-FR, Farbe: schwarz

Steckverbinder - PRC 3-FC-MS6 8-21 - 1014498

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Stift, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm

Steckverbinder - PRC 3-FC-MS6 8-12 - 1014502

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Stift, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 12 mm

Steckverbinder - PRC 5-FC-MS6 16-21 - 1014505

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Stift, Kabeldurchmesser min.: 16 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm

Steckverbinder - PRC 5-FC-MS6 12-16 - 1014506

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Stift, Kabeldurchmesser min.: 12 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm

Steckverbinder - PRC 5-FC-MS6 8-12 - 1014522

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Stift, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 12 mm

Steckverbinder - PRC 3-FC-MS6 12-16 - 1014529

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Stift, Kabeldurchmesser min.: 12 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm

neu

Steckverbinder - PRC 5-FC-MS6 8-21 - 1014530

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Stift, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm

Steckverbinder - PRC 3-FC-MS6 16-21 - 1014531

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Stift, Kabeldurchmesser min.: 16 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 5-FT25-MC - 1409206

Rundsteckverbinder (geräteseitig), Artikelfamilie: PRC, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift

40 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55